Conectores industriales HEAVYCON para centros de datos
Los nuevos conectores para centros de datos HEAVYCON de Phoenix Contact optimizan la transmisión de energía desde la PDU hasta el rack IT y ofrecen una transmisión de energía robusta de hasta 70 A. Las bajas resistencias de contacto de los contactos crimpados reducen el consumo de energía hasta en un 60 %. La menor generación de calor también reduce la necesidad de refrigeración.
Los operadores confían en nuestra probada tecnología de conexión para la distribución de energía desde la PDU hasta los racks IT. El diseño compacto de los conectores para centros de datos permite ahorrar espacio en el cableado. Además, el bloqueo mediante clic sin herramientas reduce considerablemente el tiempo de instalación. Con una corriente nominal de 70 A y una tensión nominal de 690 V, los conectores HEAVYCON están diseñados para aplicaciones exigentes. Los conectores tienen un número de polos de 4 + PE y admiten secciones de cable de 6 a 25 mm² (AWG 10 a AWG 4). El prensaestopas integrado en los tamaños M32 o M50 está disponible con o sin descarga de tracción y garantiza una conexión segura.
Por tanto, los conectores para centros de datos HEAVYCON ofrecen una solución potente y de bajo consumo para los centros de datos modernos.