Conectores industriales con rosca interna
Phoenix Contact ofrece carcasas empotradas con rosca interna para un montaje sencillo y rápido de los conectores Heavycon D7. Pueden fijarse fácilmente en recortes de pared redondos con una contratuerca M25 o M32 o atornillarse directamente en motores y equipos con las roscas correspondientes.
Los conectores industriales del tamaño D7 permiten un cableado flexible, robusto y que ocupa poco espacio de máquinas e instalaciones. Las nuevas carcasas empotradas con rosca interna ahorran mucho tiempo de montaje y ofrecen una alternativa enchufable al prensaestopas existente. Las carcasas aéreas y empotradas están disponibles en fundición de aluminio a presión resistente a la corrosión o en plástico de alta calidad, en versión acodada y recta. Se caracterizan por su diseño especialmente compacto y robusto. Con un índice de protección IP66 e IP67, ofrecen una protección óptima contra el polvo y el agua y están diseñados para un rango de temperatura de -40 a +125 °C. Esto también permite un uso en exteriores seguro. Las superficies conductoras y las juntas garantizan una protección CEM fiable y un funcionamiento seguro. Los conectores Heavycon D7 también son resistentes a impactos y vibraciones según la norma DIN EN 61373. Con estas propiedades, ofrecen una solución ideal para la transmisión fiable y con ahorro de espacio de señales, energía y datos. Las carcasas empotradas para recortes de pared redondos también garantizan una rápida instalación en diversas aplicaciones.