Nuevas cajas de E/S de dispositivos IO-Link compactas para la instalación en campo

21.05.2025
Cajas de E/S de dispositivos IO-Link compactas para la instalación en campo

Las nuevas cajas de E/S de dispositivos IO-Link de Phoenix Contact añaden equipos robustos a la cartera de la familia de productos Axioline E. Ofrecen el procesamiento de señales digitales y opciones de conexión flexibles para entornos exigentes.

Dos nuevas cajas de E/S de dispositivos IO-Link (AXL E IOL DIO8 M12 3M y AXL E IOL DI8 M12 3M) amplían la serie de la nueva generación Axioline E para la automatización sin armario con equipos para el procesamiento de señales digitales. En el elevado índice de protección IP65/67/69 y una carcasa de fundición inyectada de zinc totalmente encapsulada en una anchura estrecha de 30 mm, los equipos se han diseñado para el uso directo en una máquina en condiciones ambientales adversas. Ambos equipos permiten un cableado de campo flexible con los probados conectores por tornillo M12 o la nueva tecnología de conexión rápida M12 Push-Pull.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas