El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Bornas para placa de circuito impreso push-in para electrónica de potencia hasta 125 A

21.03.2024
Borna para placa de circuito impreso push-in SPT 35/..-H

La borna para placa de circuito impreso SPT 35 de Phoenix Contact para corrientes de hasta 125 A y tensiones de hasta 1000 V es actualmente la borna para placa de circuito impreso push-in más potente del mercado.

Con la nueva SPT 35/..-H, la empresa amplía su cartera de bornas para placa de circuito impreso de alta potencia con tecnología de conexión por resorte para incluir la dirección de conexión horizontal del conductor.

Las bornas para placa de circuito impreso aptas para soldadura por ola están disponibles de serie en versiones de uno a cinco polos. En paso de 15 mm, se pueden conectar conductores con una sección de hasta 35 mm² con la cómoda tecnología de conexión push-in y sin herramientas. La fuerza de contacto definida garantiza un buen contacto estable a largo plazo. Gracias a la conexión horizontal y a la dirección de accionamiento es apta para su uso en la parte frontal del equipo.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas