Cable de red, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, PE-X sin halógenos, negro, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON, codificación: X / IP65, a extremo de cable libre, longitud de cable: 2 m
Cable Cat.7
Por metros, Cable de datos, Ethernet CAT7 (10 GBit/s), apantallado, PE-X sin halógenos, negro, 8-conductores (4x2xAWG26/7; S/FTP), color conductores individuales: blanco-azul, blanco-naranja, blanco-verde, blanco-marrón, longitud de cable: 100 m
Cable de red, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, PE-X sin halógenos, negro, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON, codificación: X / IP65, a Conector recta M12 SPEEDCON, codificación: X / IP65, longitud de cable: 2 m
Cable de red, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, PE-X sin halógenos, negro, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON, codificación: X / IP65, a extremo de cable libre, longitud de cable: 10 m
Cable de red, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, PE-X sin halógenos, negro, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON, codificación: X / IP65, a extremo de cable libre, longitud de cable: 5 m
Cable de red, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, PE-X sin halógenos, negro, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON, codificación: X / IP65, a Conector recta M12 SPEEDCON, codificación: X / IP65, longitud de cable: 5 m