cULus Recognized
Approval ID: E60425cULus Recognized
Approval ID: E60425Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 31 A | |||
C | ||||
600 V | 31 A | |||
F | ||||
690 V | 31 A |
Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays
Test plug, nom. voltage: 400 V, nominal current: 20 A, number of positions: 14, Rated cross section: 2.5 mm2, color: gray
Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 31 A | |||
C | ||||
600 V | 31 A | |||
F | ||||
690 V | 31 A |