IECEx
Approval ID: IECExKIWA14.0005UATEX
Approval ID: KIWA14ATEX0011UNominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only flexible conductors | 85 A | 0.75 - 25 | ||
Only rigid conductors | 100 A | 0.75 - 35 |
Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays
Power terminal block, nominal current: 101 A, connection method: Screw connection, Rated cross section: 25 mm2, cross section: 0.75 mm2 - 35 mm2, mounting: Neutral busbar, color: aluminum color
Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only flexible conductors | 85 A | 0.75 - 25 | ||
Only rigid conductors | 100 A | 0.75 - 35 |