Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

HC-A03-I-UT-M - Contact insert
1585210

Contact insert, number of positions: 3+PE, size: D7, number of connections per position: 1, Pin, Screw connection, 230 V/400 V, 10 A, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2

Product details









Compatible products



Your advantages

Shock and vibration-resistant in accordance with DIN EN 61373