Surge-Box von Phoenix Contact AG Blitzschutzzonen: Übergänge einfach individuell gelöst!

Mitarbeiter mit einer Surge-Box

In 3 Schritten zu Deiner individuellen Lösung

Alle Leitungen, welche von aussen in die bauliche Anlage eingeführt werden, müssen an der Eintrittsstelle mit dem richtig ausgelegten SPD versehen werden.

Das Auslegen solcher Zonentrennungen muss nicht kompliziert sein! Mit den individuell auf die Applikation zugeschnittenen SURGE-Boxen ist die Umsetzung solcher Zonenübergänge einfach realisiert.

Von der Idee bis zur Lösung


Mitarbeiter mit einem Surge-Box Problem

1. Ihre Idee platzieren

Über das Bestellformular senden Sie uns die Daten zu den von aussen eingeführten Leitungen, Schemas, Drahtzuglisten etc.

Surge-Box Lösung

2. Dispo und Offerte erhalten

Wir erstellen eine Offerte und die Dispo-zeichnungen mit den richtig ausgelegten SPDs fixfertig im richtigen Aufbaugehäuse.

Surge-Box geliefert

3. Box auf der Baustelle installieren

Sie können nun die fertig assemblierte Surge-Box am Zonenübergang Ihrer Anlage installieren.Das flexible System der Surge-Box wird individuell auf die benötigte Anwendung ausgelegt und kann sehr einfach in das Schutzzonenkonzept integriert werden.

Flyer Surge-Box

Weitere Informationen

Hier finden Sie mehr Informationen auf unserer Webseite zum Thema Überspannungsschutz und zu unseren Webinaren oder Seminaren, oder laden Sie sich einfach den Surge-Box Flyer als PDF herunter: