Universeller Schutz von Stromversorgungssystemen Kombiableiter Typ 1+2+3 für 40-mm-Sammelschienensysteme mit Spannungsabgriff n e g n u g r o s r e v m o r t S r ü f z t u h c s s g n u n n a p s r e b Ü Polzahl 3-polig 3-polig 4-polig 4-polig Nennspannung Typ nach IEC Höchste Dauerspannung UC Schutzpegel Max. Vorsicherung F2 Nennableitstoßstrom Blitzprüfstrom Kombinierter Stoß Typ Art.-Nr. 230/400 V AC (TN-C) 230/400 V AC (TN-C) 230/400 V AC (TN-S) 230/400 V AC (TT) 230/400 V AC (TN-S) 230/400 V AC (TT) T1 + T2 + T3 T1 + T2 + T3 255 V AC ≤1,5 kV 315 A (gG) 20 kA 7,5 kA 20 kV 255 V AC ≤1,5 kV 315 A (gG) 20 kA 12,5 kA 20 kV FLT-SEC-ZP2- 3C-255/7.5-SV 1758650 FLT-SEC-ZP2- 3C-255/12.5-SV 1758657 T1 + T2 + T3 255 V AC ≤1,5 kV (L-N) ≤1,5 kV (N-PE) 315 A (gG) 20 kA (L-N) 80 kA (N-PE) 7,5 kA (L-N) 30 kA (N-PE) 20 kV FLT-SEC-ZP2- 3S-255/7.5-SV 1758648 T1 + T2 + T3 255 V AC ≤1,5 kV (L-N) ≤1,5 kV (N-PE) 315 A (gG) 20 kA (L-N) 80 kA (N-PE) 12,5 kA (L-N) 50 kA (N-PE) 20 kV FLT-SEC-ZP2- 3S-255/12.5-SV 1758651 Kombiableiter Typ 1+2+3 für 40-mm-Sammelschienensysteme Polzahl Nennspannung Typ nach IEC Höchste Dauerspannung UC Schutzpegel Max. Vorsicherung F2 Approbationen Nennableitstoßstrom Blitzprüfstrom Kombinierter Stoß Typ Art.-Nr. 3-polig 3-polig 4-polig 4-polig 230/400 V AC (TN-C) 230/400 V AC (TN-C) 230/400 V AC (TN-S) 230/400 V AC (TT) 230/400 V AC (TN-S) 230/400 V AC (TT) T1 + T2 + T3 T1 + T2 + T3 T1 + T2 + T3 T1 + T2 + T3 255 V AC ≤1,5 kV 160 A (gG) 20 kA 7,5 kA 20 kV FLT-SEC-ZP2- 3C-255/7.5 1168942 255 V AC ≤1,5 kV 160 A (gG) 20 kA 12,5 kA 20 kV FLT-SEC-ZP2- 3C-255/12.5 1168946 255 V AC ≤1,5 kV (L-N) ≤1,5 kV (N-PE) 160 A (gG) 20 kA (L-N) 80 kA (N-PE) 7,5 kA (L-N) 30 kA (N-PE) 20 kV FLT-SEC-ZP2- 3S-255/7.5 1168940 255 V AC ≤1,5 kV (L-N) ≤1,5 kV (N-PE) 160 A (gG) 20 kA (L-N) 80 kA (N-PE) 12,5 kA (L-N) 50 kA (N-PE) 20 kV FLT-SEC-ZP2- 3S-255/12.5 1168943 — — — — — — — — — — FLT-SEC-ZP2 FM-MODULE 1168947 Phoenix Contact 17