Miljø- og levetidstest for tilslutningsstik og elektronikhuse Høj kvalitet takket være maksimal modstandsdygtighed under ekstreme udendørs forhold i testlot D: For at teste vores produkters holdbarhed udsættes de for ekstreme klimatiske forhold som f.eks. temperaturchok. Også IP-kapslingsklasser og vibrationsbestandighed testes. Høj kvalitet, lang levetid og driftssikkerhed under de mest barske betingelser er målet for disse tests.
Testparti D omfatter som den fjerde milepæl inden seriefrigivelsen disse laboratorietests:
- Test af beskyttelsesgrad (IP-klassificering) iht. DIN 40050-9-60529
- Vibrationstests: Sinussvingninger, resonanssøgning, mekanisk chok, bredbåndsstøj (IEC 60068-2-6)
- Korrosionsaflejringer: Salttågetest, Kesternich-test (SO2), kondensvandsklima, flydende blandingsgas (IEC 6988)
- Klimaaflejringer: Varme, kulde, fugt, temperaturchok
Støvtest af et elektronikhus
Test af beskyttelsesgrad iht. DIN 40050‑9/60529
IP-kapslingsklasserne beskriver beskyttelsen af et hus mod berøring af farlige dele og mod indtrængen af fremmedlegemer eller vand. For at kunne udføre test på testemner reproducerbart i overensstemmelse med gyldige standarder for berørings-, vand- og støvbeskyttelse råder Phoenix Contact over passende testfaciliteter til formålet.
Korrosionstest i et testlaboratorium
Korrosionstest iht. IEC 6988
Gasstætte forbindelser af høj kvalitet udviser et korrosionsfrit og konsekvent lavohmsk kontaktområde, selv når de udsættes for aggressive medier. I den såkaldte Kesternich-test udsættes testemnet for en atmosfære indeholdende svovldioxid ved en omgivelsestemperatur på +40 °C. For at vurdere påvirkningen af det ætsende miljø på kontaktpunktet udføres der efter den efterfølgende tørretid en visuel inspektion og en måling af overgangsmodstanden.
Vibrationstest for et direkte tilslutningsstik SKEED
Vibrationstest iht. IEC 60068‑2‑6
Med denne test påvises vibrationsstyrken for en elektrisk forbindelse. Der overføres harmoniske, sinusformede svingninger for at simulere roterende, pulserende eller oscillerende kræfter på testemnet. I alle tre rumlige retninger passeres et frekvensområde, f. eks. fra 10 til 2.000 Hz med en hastighed på en oktav pr. minut. På testobjektet må der ikke opstå beskadigelser, som indskrænker den fortsatte anvendelse.
Temperaturchoktest af et tilslutningsstik i laboratoriet
Temperaturchoktest iht. IEC 60512‑11‑4, Prüfung 11d
Procesrelaterede temperaturændringer kan forekomme i industrielle applikationer. For at simulere sådanne forhold udsættes elektriske forbindelser i klimakammeret for ekstreme temperaturændringer. I en tokammerproces flyttes testobjekterne mellem deres nedre og øvre grænsetemperatur inden for få sekunder og forbliver typisk der i 45 minutter. Her må der ikke opstå beskadigelser, som indskrænker den fortsatte anvendelse.