Godkendelses- og specialtests for tilslutningsstik og elektronikhuse Høj kvalitet takket være lokale eller branchespecifikke standarder og certificeringer i testlot E: Testet kvalitet hos Phoenix Contact betyder også, at vores printklemmer, tilslutningsstik og huse i givet fald skal opfylde særlige standarder og godkendelser inden for bestemte brancher og lande.
Spektret af testparti E som den sidste milepæl i laboratorietestene omfatter bl. a.:
- Test af loddeevne
- Bøjningsværdi
- Korrosion i spændingsrevne
- Whisker-frihed
- Brændbarhedsklassificering
- Glødetrådstest
- RoHS-konformitet
- Branche- og landespecifikke godkendelser
- Korrosionsaflejringer: Salttågetest, Kesternich-test (SO2),
- Kondensvandsklima, flydende blandingsgas
- Klimaaflejringer: Varme, kulde, fugt, temperaturchok
Resultatkurver for en Heat Cycling Test
Heat Cycling-Test iht. UL 1059
En cyklisk overbelastningstest bekræfter levetiden for en elektrisk forbindelse, selv under ekstreme elektriske belastninger. Som et krav belastes 1,5 gange mærkestrømmen periodisk over 14 dage i et tidsinterval på 210 minutters forsyning af strøm og 30 minutters afkøling.
Printklemmer til anvendelse i eksplosionsfarlige områder
Eksplosionsbeskyttelse iht. IEC 60079
Til procesteknikken tilbyder Phoenix Contact også printklemmer til anvendelse i eksplosionsfarlige områder. Beskyttelsesprincippet om forhøjet sikkerhed "e" (IEC/EN 60079-7) beror især på skærpede, konstruktive foranstaltninger. De, der er vigtige for tilslutningssteder, er:
- Luft- og krybestrækninger
- Beskyttelse mod selvløsnende og utilladelig skade på lederen
- Kontakttrykket må ikke overføres over isolationsdele.
- Tilslutningspunkter til tilslutning af flertrådede ledere skal være forsynet med et elastisk mellemled.
Whisker-test i laboratoriet
Whisker-test iht. DIN IEC 60068‑2‑82 eller JEDEC JESD201
Whiskers er nålelignende enkeltkrystaller, der kan vokse ud af en tinoverflade under ugunstige betingelser og dermed under visse omstændigheder føre til funktionsfejl i elektroniske kredsløb. I årtier har Phoenix Contact anvendt høje interne standarder med hensyn til brugen af mellemlag, elektrolytparametre osv. på alle fortinnede overflader på en sådan måde, at whisker-dannelse påviseligt ikke forekommer på den måde, standarderne beskriver. Denne kendsgerning bekræftes løbende af detaljerede undersøgelser.
Med befugtningstesten sikres det, at apparattilslutningsteknik er velegnet til lodning.
Test af loddeevne iht. IEC 68‑2‑54
Overfladesystemers loddeegenskaber vurderes og kvalificeres ved hjælp af en befugtningstest. Dette sikrer en konsekvent høj kvalitet af loddemetallerne. Almindeligvis kan printklemmer og -tilslutningsstik fra Phoenix Contact loddes godt selv ved normal opbevaring i tre år og er naturligvis kvalificerede til blyfri lodningsprocesser.