Elektriske tests for tilslutningsstik og elektronikhuse Høj kvalitet takket være optimal tilpasning af strøm- og spændingsegenskaberne i testlot C: Testene undersøger strøm- og spændingsegenskaberne for printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse. Vi tester f.eks. materialerne for isolering og strømværdi eller måler kontaktmodstanden før og efter en testsekvens.

Temperaturstigningstest for et tilslutningsstik

Testparti C består som tredje milepæl før seriens frigivelse af følgende tests:

  • Cyklisk overbelastningstest (Heat Cycling Test iht. UL 1059)

  • Cyklisk ældningstest

  • Varmesikkerhed

  • Isolationsmodstand (UL 1703, UL 27)

  • Strømværdikurve (IEC 60512-5-2)

  • Måling af gennemgangsmodstand (IEC 60998-2-1)

  • Højspændingstest

  • Isolationsmodstandstest (IEC 60664-1)

  • Luft- og krybestrækninger

  • Modstandsmåling

SUNCLIX-tilslutningsstik i Wet Insulation Resistance Test

SUNCLIX-tilslutningsstik i Wet Insulation Resistance Test

Wet Insulation Resistance Test iht. UL 1703, 27

Tilslutningsstik til permanent udendørs brug skal tåle vind og vejr i op til 25 år. De anvendte isoleringsmaterialer skal pålideligt beskytte brugerne mod farlige legemestrømme på lang sigt. Wet Insulation Resistance-testen giver et kvantitativt mål for testobjektets isoleringsevne. Ved at teste i en afslappet, ledende, vandig opløsning påvises ændringer i luft- og krybestrækninger, f. eks. som følge af fine revner.

Stik koblet i række i Phoenix Contacts testlaboratorium

Strømbelastningstest for stik ved forskellige temperaturer

Strømværdi iht. IEC 60512‑5‑2

Strømværdien for en stikforbindelse er begrænset af de termiske egenskaber af de materialer, der bruges til kontakterne og tilslutningerne samt af de isolerende dele af huset. Den afhænger af egenopvarmningen og den omgivelsestemperatur, som komponenten betjenes ved. Strømværdiens derating-kurve angiver forholdet for den tilladte strøm ved en given temperatur.

Isolationsmodstandstest i laboratoriet hos Phoenix Contact

Isolationsmodstandstest i laboratoriet

Isolationsmodstandstest iht. IEC 60664‑1

Isolationsmodstandstesten skal bevise, at der er tilstrækkelig store luft- og krybestrækninger mellem to nabopotentialer. Højden på testspændingen retter sig efter komponentens dimensionerings-stødspænding. Ved tre spændingsstød (1,2/50 μs) pr. polaritet må der ikke forekomme overslag. Denne test bekræfter driftssikker brug af komponenterne. Oscilloskopet viser tidsforløbet for en stødspændingsimpuls.

Spændingsfaldstest af et tilslutningsstik

Spændingsfaldstest af et tilslutningsstik

Måling af gennemgangsmodstand iht. IEC 60998‑2‑1

En permanent sikker elektrisk kontakt garanteres af en gastæt forbindelse. Bestemmelsen af ​​den elektriske overgangsmodstand, typisk før og efter en testsekvens, fortæller om kvaliteten af en forbindelse.