-

Einstellungen für den Datenaustausch

Wenn Sie den Export im ECAD-System starten, können Sie die folgenden Einstellungen für den Export festlegen:

ExporteinstellungBeschreibung
QuellenWählen Sie die Quelle (EPLAN Electric P8 oder EPLAN Pro Panel) aus, aus der Sie die Daten exportieren möchten.
Bearbeitete Daten wieder aus cxE importierenWählen Sie, ob Sie Ihre Änderungen wieder in das ECAD-System importieren möchten.

Hinweis
Das Kontrollkästchen kann nur für den EPLAN Electric P8-Export aktiviert werden. EPLAN Pro Panel-Daten, die nach cxE exportiert wurden, können nicht wieder in EPLAN Pro Panel eingelesen werden.

Wenn aktiviert, bleibt die Verbindung zwischen dem ECAD-Projekt und cxE bestehen und das Export-Dialogfenster bleibt in der ECAD-Anwendung geöffnet.
In cxE wird ein zusätzlicher Bereich im Menüband angezeigt, von dem aus Sie entweder die Daten an das ECAD-System zurücksenden oder das Projekt vom ECAD-Projekt abkoppeln können.

Hinweis
Wenn Sie diese Option im Assistenten nicht auswählen, wird nach dem Export die Verbindung zur ECAD-Anwendung getrennt und Sie können die bearbeiteten Daten nicht wieder zurücksenden. Wenn Sie diese Option wählen, können Sie das Projekt später in cxE trotzdem vom ECAD-System abkoppeln.

clipx ENGINEER-ZielversionWählen Sie die Zielanwendung (Web-Applikation oder Desktop-Anwendung) aus, in die die Daten exportiert werden sollen. Die ausgewählte Anwendung wird automatisch gestartet, sobald Sie den Export starten.
Zu exportierende GeräteWählen Sie die in Ihrem ECAD-Projekt konfigurierten Elemente aus, die Sie exportieren möchten.

Hinweis
Sie können bis zu 10 Klemmenleisten exportieren.

Wenn Sie nur einzelne Geräte exportieren, werden diese auf virtuellen Tragschienen in cxE platziert und können dort an die gewünschten Stelle verschoben werden.