Železniční produkty a železniční normy Ucelené shrnutí našich produktů a norem pro železniční průmysl
Důležitými normami pro železniční techniku jsou EN 45545 pro požární ochranu a norma EN 50155, často označovaná také jako železniční norma. Tato norma obsahuje mj. požadavky na rázy a vibrace (EN 61373) a na elektromagnetickou kompatibilitu (EN 50121). Abychom vám tyto důležité železniční normy zpřístupnili a ukázali vám, které produkty a řešení jsou součástí sortimentu pro železniční techniku společnosti Phoenix Contact, vytvořili jsme pro vás níže uvedené dokumenty. Společnost Phoenix Contact je navíc od dubna 2008 certifikovaná podle mezinárodního standardu železničního průmyslu (IRIS).
Produkty pro železniční techniku
Nabízíme vám ke stažení kompaktní shrnutí,
kde je uvedeno, které normativní požadavky splňují příslušné skupiny produktů. V samostatném souboru mimoto najdete naše rozsáhlé portfolio řadových svornic pro železniční aplikace.
Průvodce Railway Guide pro normy a standardy pro železniční techniku
Náš průvodce vám poskytne přehled příslušných norem a standardů pro železniční průmysl s mezinárodní platností. Jsou zde vysvětleny a graficky přehledně znázorněny požadavky a oblasti použití železničních norem. Také je zde popsáno provádění nezbytných testů.
Aktuální soubory ke stažení obsahují informace o tématu požární ochrany podle EN 45545 a jsou postupně dále rozšiřovány. Dokumenty jsou doplňovány o další železniční tématiku. Při příští aktualizaci bude následovat zkouška rázem a vibrační zkouška (EN 61373, EN 50155 a IEC 60068).