SR系列远程I/O重磅登场

以“稳·简·久”三大核心价值,为工业自动化设备打造用于控制柜内的远程I/O系统。
SR系列远程I/O

稳・简・久!SR系列远程I/O重磅发布

  • 产品已通过PI(PROFIBUS and PROFINET International)与ETG(EtherCAT Technology Group)官方一致性测试,EMC电磁兼容与电气安全方面通过TÜV莱茵认证,品质有保障。
  • -20°C至+60°C宽温运行,从容应对高低温严苛环境。
  • 采用免工具直插式连接、功能颜色区分设计,搭配一站式选型、配置、诊断软件,简单易操作。
  • SR系列远程I/O 全系列产品提供三年质保,长期运行更安心。

三大核心优势 ·直击工业现场痛点

稳定可靠
简单易用
经久耐用
稳定可靠

权威认证:
SR系列I/O从底层设计到认证测试,全程以工业级可靠为核心,确保在复杂工况下的稳定运行。
通过多种技术保障通讯链路稳定可靠运行,产品已通过PI(PROFIBUS and PROFINET International)与ETG(EtherCAT Technology Group)官方一致性测试;
EMC电磁兼容与电气安全方面通过TÜV莱茵认证,品质有保障。

宽温设计:
运行环境温度-20℃~+60℃,全温度范围性能不打折,从容应对高低温严苛环境。

简单易用

免工具直插式连接
免工具直插式接线,比传统回拉式弹簧安装时间缩短50%节省接线时间。

两段式结构,维护免重接
模块接线连接器可独立拆卸,更换时无需重复接线,停机时间大幅减少。

功能颜色区分+指示灯
不同模块功能用颜色区分,通道状态与诊断灯清晰明了,故障快速定位。

一站式软件 SR-IO CFG-Tools
集选型、在线配置和故障报警诊断等功能于一体,可快速创建和配置功能站点。

经久耐用

超长质保
SR系列远程I/O全系列产品提供三年质保,长期运行更安心。

完善快速本土响应
技术支持、售后响应及时高效,无后顾之忧。

稳 • 简 • 久
SR系列远程I/O系统

SR 系列远程 I/O 由用于控制柜的总线耦合器和 I/O 模块组成,构建稳定可靠、简单易用,经久耐用的远程 I/O 系统,可轻松实现各类自动化应用。

下载样本
SR IO样本

SR系列远程I/O型号矩阵 满足从基础信号到特殊功能处理的多样化需求多元场景灵活适配。

SR系列远程I/O型号矩阵

应用行业 SR系列远程I/O可广泛适配于包装机械、物流设备、汽车零部件、锂电设备等各类设备制造场景支撑设备稳定可靠运行。

包装机械
包装机械
物流设备
物流设备
汽车零部件
汽车零部件
锂电设备
锂电设备