产品质量测试

轨道交通产品和标准 简要总结菲尼克斯电气轨道交通行业产品和标准

EN 45545防火标准和EN 50155标准是较为重要的轨道技术标准,后者通常也称为轨道标准。内容包括对冲击和振动 (EN 61373) 和电磁兼容性 (EN 50121) 的要求。为方便客户理解轨道相关标准内容,并展示菲尼克斯电气的相关轨道技术产品及解决方案,我们撰写了如下文档。 此外,菲尼克斯电气早在2008年4月已通过国际铁路行业标准 (IRIS) 认证。

配有轨道交通行业产品组合的列车

轨道技术产品

我们会提供简短摘要以供下载,
内容包含各产品组需要满足的规范要求。您还可在单独文件中查看我们丰富的轨道行业专用产品系列。

伴有轨道技术标准的罗盘

有关轨道技术规范和标准的《轨道交通行业指南》

本指南将简要介绍轨道交通行业的适用国际规范和标准。文章会借助图表阐明轨道标准的要求和应用范围, 还将说明如何实施必要测试。

目前,下载资料包含EN 45545标准的防火要求,内容会陆续补充。文档还将涵盖其他轨道相关主题。下期更新内容包括冲击和振动测试(EN 61373、EN 50155和IEC 60068标准)。