2023 装置连接器 重点产品及新品

2023 装置连接器 重点产品及新品

PCC 印刷电路板连接器 创新方案,精益连接

菲尼克斯电气PCB连接器COMBICON系列,可提供1到24位的固定式和插拔式连接器,主要采用螺钉或弹簧连接方式,满足工业连接可靠的数据、信号和动力传输。CONNEXIS系列压接连接器可实现线束批量压接预处理,为自动化大规模布线而生,带给客户更多的方案选择。板对板FINEPITCH系列连接器,解决了PCB板间的信号、数据乃至动力连接,成为工业PCB板间连接的理想解决方案。

FINEPITCH板对板连接器

FINEPITCH板对板连接器,为设备内信号和数据传输提供了屏蔽和非屏蔽两套解决方案。0.635mm、0.8mm、1.27mm、2.54mm等多种紧凑针间距的产品系列有多种位数、设计和堆叠高度,可满足客户各种不同的需求。

CONNEXIS插拔式压接连接器

为自动化布线而生

CONNEXIS系列是菲尼克斯电气全新推出的以压接为主要连接方式的产品系列。卷带式的插针满足自动化布线需求;有多种防插错编码可选;同时提供印制标识定制和线束预制服务;全系列外壳采用低烟无卤材料,安全可靠;100%本土供应,交付有保障。当前已上市产品包含针间距为2.5mm的21系列、3.81mm的31系列和5.08mm的32系列。

多样直插式弹簧连接器

快速接线,高效可靠

菲尼克斯电气可提供2.5mm-15mm针间距的直插式弹簧连接器产品,额定电流6-125A,额定电压160-1000V。
针间距3.5mm信号连接器:双排高密连接DFMC,最多可实现40位信号传输,直插式弹簧连接快速接线。
针间距7.62mm动力连接器:接线容量可达6mm²的SPC 5,可承载41A电流以及1000V电压,自带防手指触摸保护。
全新6.35mm针间距SPC 4大电压连接器:可承受1000V电压的同时,比7.62mm产品体积更加紧凑,有效节约设备面板空间。

FDC 现场装置连接器 现场装置,可靠连接

从M5-M12的设备端圆形连接产品,到M17-M58的全系列解决方案;从基于铜缆或光纤传输的数据连接产品到横跨光伏、储能、风电等新能源行业的现场高可靠连接器,FDC产品线致力于为客户提供最优质的数据、电源和信号传输解决方案。

光伏逆变器连接方案

光伏逆变器连接方案

光伏逆变器连接方案

便捷接线,一站式方案

菲尼克斯电气提供从光伏面板、直流电布线系统、逆变器到用于并网的交流连接系统等光伏解决方案的所有SUNCLIX组件。
菲尼克斯 电气为光伏系统布线提供统一的整体解决方案:SUNCLIX组件性能优良、配合完美,便于安装,可为投资、规划、安装和操作人员提供可靠发电和供电。

数据连接器

数据连接器

多样的数据传输接口方案

菲尼克斯电气的数据连接器满足工业自动化、过程自动化及轨道交通等行业严苛应用环境要求。不论是铜缆或者光纤的数据传输,IP20或者高达IP69K防护等级,从RJ45、SPE、同轴、USB、HDMI、光纤MPO等不同种类的接口,菲尼克斯电气都可提供可靠的数据连接解决方案。

储能高压连接器

菲尼克斯电气为储能电池系统提供正负极插拔式、汇流母排式两大类型高压大电流连接解决方案,可实现储能电池模块安全、可靠、灵活的连接。

Housing 壳体 灵活的形状颜色功能选择,理想的器件封装解决方案

菲尼克斯电气的电子模块壳体产品,从外形、颜色到功能都有各式各样的选择,这是我们产品设计的主旨。无论是壁挂式或DIN导轨式安装,浅灰色或天蓝色,窄型或宽型设计,配套的显示屏、薄膜键盘、导光柱等多种零部件——菲尼克斯电气总能为您的电子模块找到合适的外壳解决方案。

ME-IO系列多功能壳体

ME-IO壳体系统特别适用于安装空间有限,且对功能要求较高的应用场合。基于模块化设计理念,该系列壳体可作为控制器和I/O模组的定制电子模块,实现轻松装配。直插式正面连接技术和紧凑型设计,使得单个模块在18.8 mm的宽度上实现最多54个接线位。

ME-PLC系列多功能壳体

ME-PLC系列多功能电子模块壳体是需要较大安装空间和正面PCB接线应用的理想选择。该壳体系统提供较大的PCB布板尺寸,可选装高效的DIN导轨总线连接器,适用于各种应用场合。

ICS系列模块化电子壳体

模块化ICS壳体解决方案可满足面向未来的自动化设备的各种需求。该系列壳体有不同的尺寸,支持多种连接技术,可选配8位DIN导轨总线连接器。壳体还配有金属散热片,使得设备得以适用于散热要求较高的应用。集成显示器及可单独配置的薄膜键盘则可大幅简化设备操作。

ECS系列耐用型壳体

坚固的ECS系列耐用型壳体,通过了ATEX/IECEx防爆认证及DNV-GL船级社认证,可在室内和户外环境下为电子器件提供防尘防水保护。该系列壳体采用对紫外线稳定的聚碳酸酯材料制造,适用于-40°C到100°C的宽温范围,防护等级满足IP65至IP69的要求,可靠保护电子元器件免受恶劣环境的影响。搭配有集成的压力补偿膜,该系列壳体产品无需更多准备即刻可用。

新品

连接器和电子模块外壳新产品汇总 突破性的信号、数据和动力传输技术

作为连接器和电子模块壳体的先进制造商,菲尼克斯电气致力于开发各种全新的解决方案,以满足工业和基础设施应用日益增长的需求。欢迎了解菲尼克斯电气在信号、数据和动力传输领域推出的新产品,并体验我们专业的服务。