Darbe ve yüksek akım laboratuvarı
Aşırı gerilim koruma cihazları için dünyadaki en yüksek performanslı laboratuvar
Yeni bina; yüksek gerilim ve yüksek akım laboratuvarlarını, geliştirme, tasarım ve pazarlamayı tek çatı altında toplamaktadır. Yaklaşık 1.300 m²'lik alanı kaplayan laboratuvar, test teknolojisinin teknolojik ve emniyet gereksinimlerine özel olarak uyarlanmış olup onay kuruluşlarının uluslararası standart gereksinimlerini karşılar.
Test imkânları sayesinde Blomberg'deki teknoloji merkezi aşırı gerilim koruma cihazlarında dünyanın en iyi donanımlı laboratuvarı olarak kabul edilebilir.
Laboratuvardaki darbe akım jeneratörleri
Güçlü testler için doğru ekipman
Laboratuvardaki test sistemleri farklı darbe şekillerinde darbe akımları ve aşırı gerilimler üretebilmektedir. Şebeke frekanslı kısa devre akımları ve DC akımlar da, hassas ayarlanabilen gerilimle üretilebilmektedir.
Laboratuvarın önemli özelliği yüksek performanslı besleme sisteminin darbe akım jeneratörleriyle birleşmesidir. Böylelikle aşırı gerilim koruma cihazlarının testi için gerçekçi bir ortam sağlanır.
Yüksek akım test laboratuvarı
Yüksek akım test laboratuvarı
Aşırı gerilim koruma cihazları üzerinde, güçlü alternatif akım kaynağıyla birlikte 100 kA (8/20) μs darbe akımlarına kadar testler yapılabilmektedir.
Test, koruma cihazlarının aşırı gerilim anında açma karakteristiğini ve besleme sistemiyle olan etkileşimlerini simüle eder.
Bu testin yanı sıra test laboratuvarı tek-üç fazlı uygulamalar için üniversal olarak kullanılabilir.
Test yöntemleri
Darbe akımı test teknolojisi
Darbe akımı test sistemi, (10/350) μs dalga formunda 100 kA yıldırım akımı ve (8/20) μs dalga formunda 200 kA darbe akımı üretir. Böylece en yüksek performans sınıfındaki aşırı gerilim koruma cihazlarının standartlara uygun test edilmesi sağlanır.
Darbeleri üretebilmek için, 44 μF'lık maksimum 80 kV deşarj geriliminde bir kapasitör bankından 141 kJ enerji alınır. Yüksek örnekleme hızlı modüler ölçüm toplama sistemi son derece hassas ölçme verileri sağlar.
Doğru akım test teknolojisi
DC test sistemi bağımsız çalışır ve yüksek performanslı bir DC kaynak ile özel darbe akımı jeneratöründen oluşur. Bu jeneratör, doğru akım test teknolojisi alanındaki gereksinimleri karşılamak için titizlikle tasarlanmıştır.
DC uygulamalarına yönelik aşırı gerilim koruma cihazlarını değerlendirmek için, sistem DC sistemine (8/20) μs güç darbe akımları verme seçeneği sunar. Diğer testler arasında, bu sistem EN 61643-31, “Fotovoltaik tesislere yönelik SPD'ler için gereklilikler ve test yöntemleri”ne uygun testlere izin verir. DC kaynağı aynı zamanda 7.000 A'e kadar kısa devre akımları ile yapılacak testler için de kullanılır. Gerilim, 1 V artışlarla 1.800 V DC'ye kadar ayarlanabilir.
Otomatik test
Otomatik test uygun maliyetli test işlemlerinin başarısı için temel faktördür. Buradaki odak noktası yoğun zaman alan test süreçleridir. Bu süreçler IEC/EN 61643-21, “Telekomünikasyon ve sinyal networklerine bağlı aşırı gerilim koruma cihazları” ile ilgilidir.
Kurum içi geliştirilen test sistemleri en güncel otomasyon teknolojisiyle donatılmış olup tüm test sürecini kontrol eder ve izler. Test sistemi ölçüm değerlerini belgeler, analiz eder sonrasında anlamlı bir test raporu yaratır.
Sunduğumuz hizmetler
- IEC/EN 61643-11, IEC/EN 61643-31, IEC/EN 61643-21 ve UL 1449 standartlarına uygun olarak yıldırım arestörleri ve aşırı gerilim koruma cihazlarının komple testi
- (10/350) μs darbe formlu 100 kA büyüklüğünde yıldırım darbe akımı testi
- (8/20) μs darbe formlu ve 200 kA büyüklüğünde darbe akımı testi
- EN CLC/TS 61643-12'yi baz alarak aşırı gerilim koruma konseptlerinin etkinliğinin doğrulanması
- 12 kV AC ve 16 kV DC'ye kadar güç frekansı dayanım gerilimi ile dielektrik dayanımın testi
- Tek ve üç fazlı kısa devre testleri:
50 kA, 500 V/50 Hz
25 kA, 1000 V/50 Hz
DAkkS akreditasyonu
DIN EN ISO/IEC 17025'e göre akredite edilmiştir
Test laboratuvarı DIN EN ISO/IEC 17025'e göre akredite edilmiştir. Bu standart “Test ve kalibrasyon laboratuvarlarının genel zorunlulukları”nı tanımlamaktadır. Almanya Ulusal Akreditasyon Kurumu (DAkkS), ISO 17025 gereksinimlerinin karşılandığını ve uygulandığını onaylamıştır.
Akreditasyon onayları:
- Uzmanlık ve teknik yeterlilik
- Kalite güvencesi için etkili yönetim sistemi
- Üçüncü taraflarla ilgili bağımsızlık ve tarafsızlık
Akredite test laboratuvarlarının test raporları uluslararası kabul görür.