Бессенсорное реле безопасности контроля частоты вращения

Безопасный контроль перемещений без дополнительных датчиков

Будь то транспортные системы без водителя или вращающиеся оси в станочном оборудовании: Безопасное реле безопасности контроля частоты вращения PSR-MM35 надежно контролирует скорость и тем самым защищает от опасных движений. Совсем без дополнительных датчиков вы особенно экономично и эффективно контролируете движение.

Открыть для себя бессенсорное реле безопасности контроля частоты вращения сейчас
Бессенсорный контроль перемещений
Бессенсорное реле безопасности контроля частоты вращения PSR-MM35

Бессенсорное реле безопасности контроля частоты вращения PSR-MM35

Сертифицированное TÜV безопасное реле безопасности контроля частоты вращения PSR-MM35 контролирует скорости без дополнительных датчиков. На основе измерения вращающегося поля привода встроенные функции безопасности надежно реализуются до SIL 3 или PLe.

Встроенные функции безопасности:

  • STO (Safe Torque Off)
  • SLS (Safely Limited Speed)
  • SSM (Safe Speed Monitor)
  • SSR (Safe Speed Range)
Упаковочная машина

Применение в пищевой промышленности на примере упаковочной машины

Высокая экономичность

Бессенсорная технология исключает затраты на дополнительные датчики для контроля скорости. Экономьте таким образом до 50 % издержек.

Измерение поля вращения привода

Измерение поля вращения привода позволяет осуществлять бессенсорный контроль перемещений

Максимальная надежность

Внешние датчики восприимчивы к помехам от воздействия окружающей среды, таким как удары, вибрация и ЭМС. Измерение вращающегося поля привода не зависит от факторов возмущения, что позволяет достичь максимальной эксплуатационной готовности системы.

Функции обеспечения безопасности для безопасного контроля перемещений

Встроенные функции безопасности для безопасного контроля перемещений

Быстрый ввод в эксплуатацию

Без дополнительных датчиков отпадают издержки на монтаж и настройку. Интуитивно понятное программное обеспечение для настройки PSRmotion еще больше сокращает время установки и ввода в эксплуатацию безопасного реле безопасности контроля частоты вращения.

Возможности использования Применение бессенсорного реле безопасности контроля частоты вращения

Фрезерный станок с ЧПУ
Пример станочного оборудования: фрезерный станок с ЧПУ
Сверлильный станок с ЧПУ
Пример станочного оборудования: Сверлильный станок с ЧПУ
Древообрабатывающий станок
Пример станочного оборудования: древообрабатывающий станок
Пример из машиностроения: Упаковочная машина
Пример из машиностроения: Упаковочная машина
Перемычка с электроприводом в Амстердаме
Пример инфраструктуры: перемычка с электроприводом

Общий вид изделия Бессенсорное реле безопасности контроля частоты вращения PSR-MM35

Обзор моделей

PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP

Бессенсорное реле безопасности контроля частоты вращения PSR-MM35 с зажимом push-in

PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC

Бессенсорное реле безопасности контроля частоты вращения PSR-MM35 с винтовым зажимом

Уровень безопасности до SIL 3 / PL e до SIL 3 / PL e
Заключение 2-канальная оценка вращающегося поля двигателей переменного тока и трехфазных двигателей 2-канальная оценка вращающегося поля двигателей переменного тока и трехфазных двигателей
Ширина 12,5 мм 12,5 мм
ПО для конфигурирования PSRmotion PSRmotion
Тип подключения штекерные клеммы push-in штекерные винтовые клеммы
Перейти к изделию Перейти к изделию