От проекта до готового шкафа управления

PROJECT complete:- ПО для проектирования и маркировки

ПО для проектирования и маркировки- PROJECT complete поддержит вас на всех этапах проектирования клеммных сборок. Программное обеспечение удобно сопровождает весь рабочий процесс — от проектирования электросхем до поставки готового продукта. Узнайте больше из брошюры «PROJECT complete».

Скачать
Зажимы push-in
ПО для проектирования PROJECT complete

Эффективное проектирование при помощи PROJECT complete

Эффективное проектирование при помощи PROJECT complete

Интуитивно понятное проектирование, интеллектуальные функции и настраиваемый пользовательский интерфейс: программа для проектирования и маркировки PROJECT complete представляет собой инновационное решение для проектирования клеммных сборок и простого создания соответствующей маркировки.

От импорта данных из программы проектирования электросхем до поставки готового продукта — индивидуальные и удобные функции программы охватывают весь рабочий процесс.

Цифровое описание артикулов является основой для оптимизации процессов

Цифровое описание артикулов является основой для оптимизации процессов

Полностью описанные артикулы в цифровом формате

Изделия, полностью описанные в цифровом формате, а также стандартизованные интерфейсы передачи данных- и системные интерфейсы являются основой оптимизации процессов в производстве шкафов управления.

Унифицированное цифровое описание изделия интегрировано в процессы инжиниринга, монтажа, производства и технического обслуживания. Таким образом известны все рабочие состояния в любой момент времени, их визуализация упрощает планирование, анализ и эксплуатацию. Кроме того, цифровые данные артикулов необходимы для производства индивидуальных продуктов по рыночным ценам. Все артикулы COMPLETE line имеют цифровое описание и стандартизованные данные, например ETIM, eCl@ss или UNSPSC. Все цифровые данные можно найти непосредственно в продукте.

Индивидуальное конфигурирование изделий

Сконфигурируйте продукты в соответствии со своими требованиями

Всегда правильный выбор продукта

Наши конфигураторы помогают найти подходящее изделие или правильное решение для конкретного приложения с учетом индивидуальных требований.

Простая структура меню с фильтрами, изображения изделий в формате 2D и 3D и интуитивно понятный интерфейс позволяют всего за несколько шагов и без ошибок сконфигурировать и заказать необходимое изделие.

  • Удобное конфигурирование: к необходимому решению всего за несколько шагов
  • Интуитивно понятное управление: просто перетащите нужные компоненты на желаемую позицию
  • Удобная визуализация: отображение создаваемой конфигурации в 3D и в реальном времени
  • Простое проектирование: просто скачайте подготовленные данные в формате 2D и 3D и импортируйте их в свою программу CAD
Объединение в сеть продуктов и разработок на базе PROFICLOUD

PROFICLOUD для объединения в сеть всего мира

Профессиональные облачные решения

Значение цифровизации постоянно растет, требуя интеграции систем анализа данных в рабочие процессы предприятий.

Phoenix Contact предлагает комплексные и учитывающие ваши индивидуальные потребности облачные решения на базе Proficloud. Свяжите производство и разработку в рамках сети, выходящей далеко за пределы вашего предприятия. Proficloud позволяет собирать данные с машин- и оборудования в любой точке земного шара и комбинировать большие объемы данных, полученных из различных источников. Предлагаемые современные методы анализа данных позволяют принимать квалифицированные решения, прогнозировать события и оптимизировать процесс оперативного управления.