Электрические испытания для штекерных соединителей и корпусов для электроники Высокое качество благодаря оптимальному согласованию характеристик тока и напряжения в испытательной партии C: В ходе испытаний проверяются характеристики тока и напряжения клемм для печатной платы, штекерных соединителей и корпусов для электроники. Например, мы проверяем материалы на изоляцию и максимальную нагрузочную способность по току или измеряем контактное сопротивление до и после проведения испытаний.

Испытание на нагрев для штекерного соединителя

Контрольная партия C в качестве третьего модуля перед передачей в серийное производство включает следующие испытания:

  • Циклический тест на перегрузку (Heat Cycling Test по UL 1059)

  • Циклическое испытание на старение

  • Термическая безопасность

  • Сопротивление изоляции (UL 1703, UL 27)

  • Кривая зависимости максимальной нагрузочной способности по току от окружающей температуры (МЭК 60512-5-2)

  • Измерение переходного сопротивления (МЭК 60998-2-1)

  • Испытание высоким напряжением

  • Испытание импульсным напряжением (МЭК 60664-1)

  • Воздушные зазоры и пути утечки

  • Измерение сопротивления

Штекерные соединители SUNCLIX в испытании на сопротивление изоляции во влажной среде

Штекерные соединители SUNCLIX в испытании на сопротивление изоляции во влажной среде

Испытание на сопротивление изоляции во влажной среде согласно UL 1703, 27

Штекерные соединители постоянно применяемые вне помещений должны противостоять погодным условиям в течение до 25 лет. Используемые изоляционные материалы должны надежно защищать пользователя от опасных токов тела в течение длительного времени. Испытания на сопротивление изоляции во влажной среде позволяют получить количественную оценку характеристик изоляции объекта тестирования. При испытании в токопроводящем водном растворе можно обнаружить изменения в воздушных зазорах и путях утечки, например, из-за волосяных трещин.

Подключенные в ряд штекеры в испытательной лаборатории Phoenix Contact

Тест на пропускную способность по току для штекеров при различных температурах

Максимальная нагрузочная способность по току по МЭК 60512‑5‑2

Максимальная нагрузочная способность по току штекерного соединения ограничивается термическими характеристиками использованных для контактов и подключений материалов, а также изолированным частями корпуса. Она зависит от самонагрева и температуры окружающей среды, при которой эксплуатируется конструктивный элемент. Кривая ограничения рабочих характеристик максимальной нагрузочной способности по току отображает соотношение допустимого тока и окружающей температуры.

Испытание импульсным напряжением в лаборатории Phoenix Contact

Испытание импульсным напряжением в лаборатории

Испытание импульсным напряжением согласно МЭК 60664‑1

При помощи испытания импульсным напряжением выявляются доказательства достаточно большого воздушного зазора и пути утечки между двумя соседними потенциалами. Уровень испытательного напряжения зависит от расчетного импульсного напряжения компонента. В течение трех импульсов напряжения (1,2/50 мкс) на полюс не должно произойти пробоев. Данным испытанием подтверждается безопасность компонентов в эксплуатации. Осциллограф показывает временную развертку импульсов напряжения.

Проверка падения напряжения штекерного соединителя

Проверка падения напряжения штекерного соединителя

Измерение сопротивления контактов согласно МЭК 60998‑2‑1

Надежный электрический контакт обеспечивается газонепроницаемым соединением. Определение сопротивления электрического контакта, как правило, до и после последовательности испытаний, позволяет оценить высокое качество соединения.