Laborator de curenți de impuls și de mare intensitate

Află mai multe și descarcă broșura noastră despre „Laboratorul de curenți de impuls și de mare intensitate” - puternic, competent și acreditat.
Prim-plan al unui aranjament de testare pentru testarea curentului de trăsnet
Cel mai performant laborator din lume pentru dispozitive de protecție împotriva descărcărilor
Laborator pentru dispozitive de protecție împotriva descărcărilor YouTube

Cel mai performant laborator din lume pentru dispozitive de protecție împotriva descărcărilor

Noua clădire combină laboratoare de înaltă tensiune și de curenți foarte mari cu spații de birouri pentru dezvoltare, design și marketing sub același acoperiș. Laboratorul cu o suprafață de aproximativ 1300 m² este adaptat special la cerințele tehnologice și de siguranță privind tehnologia testării și respectă aproape toate cerințele internaționale standardizate, stabilite de organismele de certificare recunoscute.

În concluzie, posibilitățile de testare pot descrie Centrul Tehnologic din Blomberg ca fiind cel mai performant laborator din lume pentru dispozitive de protecție la supratensiune.

Generatoare de curent de descărcare în laborator

Generatoare de curent de descărcare în laborator

Echipamentul potrivit pentru testări performante

Sistemele de testare ale laboratorului sunt în măsură să genereze curenți de descărcare și tensiuni de descărcare cu diferite forme ale impulsului. De asemenea, pot fi generați curenți de scurtcircuit și curenți c.c. la o tensiune cu trepte fine, reglabile.

O caracteristică specială a laboratorului este că sistemul performant de alimentare poate fi cuplat cu generatoarele de curent de descărcare. Astfel este creat un mediu realist pentru testarea dispozitivelor de protecție împotriva descărcărilor.

Câmp de testare cu curent înalt în laborator

Câmp de testare cu curent înalt în laborator

Câmpul de testare cu curent înalt

Aici sunt posibile testări cu impulsuri de curent de descărcare de până la 100 kA (8/20) μs, în combinație cu o sursă puternică de curent alternativ la dispozitive de protecție împotriva descărcărilor.
Testarea simulează comportamentul de operare al dispozitivelor de protecție și interacțiunea acestora cu sistemul de alimentare în cazul unei supratensiuni.
Pe lângă această testare specială pentru dispozitivele de protecție la supratensiune, câmpul de testare poate fi folosit în mod universal cu una până la trei faze.

Verificările se fac astfel

Tehnologie de testare a curenților de supratensiune tranzitorie

Sistemul de testare cu curenți de supratensiune tranzitorii generează curenți de descărcare atmosferică cu forme de undă (10/350) μs până la 100 kA și curenți de descărcare cu forme de undă (8/20) μs până la 200 kA. Astfel dispozitivele de protecție la supratensiune cu cea mai mare clasă de performanță pot fi verificate în conformitate cu standardele.

Pentru generarea impulsurilor este disponibilă o energie de 141 kJ, obținută de la o baterie de condensatoare cu 44 μF și o tensiune maximă de încărcare de 80 kV. Un sistem modular de achiziție de date obținute din măsurători, cu rată mare de eșantionare, asigură cele mai precise date de măsurare.

Tehnologie de testare la curent continuu

Sistemul independent de testare la c.c. constă într-o sursă puternică de c.c., precum și într-un generator special de impulsuri. Acest generator este adaptat perfect la cerințele din domeniul tehnologiei de testare la curent continuu.

Pentru calificarea dispozitivelor de protecție împotriva descărcărilor pentru aplicații de curent continuu, sistemul oferă posibilitatea de a cupla curenții de impuls (8/20) μs în sistemul de curent continuu. Acest sistem permite, printre altele testări conforme EN 61643-31 „Cerințe și testări pentru dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor pentru utilizare în instalațiile fotovoltaice“. Sursa c.c. este, de asemenea, utilizată pentru testări cu curenți de scurtcircuit de până la 7000 A. Tensiunea poate fi setată în pași de 1 volt până la 1800 V c.c.

Testare automatizată

Testarea automatizată este un factor cheie de succes pentru un mod economic de testare. Accentul cade pe procedurile de testare care durează mult timp. Aceste proceduri sunt descrise în special în IEC/EN 61643-21 „Dispozitive de protecție împotriva descărcărilor pentru utilizarea în rețele de telecomunicații și de procesare a semnalului“.
Sistemele de testare care se dezvoltă de la sine sunt echipate cu cea mai modernă tehnologie de automatizare, care controlează și monitorizează toate procesele de testare. Sistemul de verificare înregistrează și analizează măsurătorile și creează, în cele din urmă, un raport substanțial al testării.

Gama noastră de servicii

  • Testarea completă a dispozitivelor de protecție împotriva curenților de trăsnet și a dispozitivelor de protecție împotriva descărcărilor, în conformitate cu standardele IEC/EN 61643-11, IEC/EN 61643-31, IEC/EN 61643-21, UL 1449
  • Testarea curentului de impuls generat de descărcările atmosferice cu forma impulsului (10/350) μs cu o amplitudine de până la 100 kA
  • Testări ale curentului de descărcare cu forma impulsului (8/20) μs până la o amplitudine de 200 kA
  • Demonstrarea eficienței conceptelor de protecție împotriva descărcărilor pe baza EN CLC/TS 61643-12
  • Testarea rigidității dielectrice cu o tensiune nominală de ținere pentru frecvența de rețea de până la 12 kV c.a. și 16 kV c.c.
  • Testări cu curenți de scurtcircuit monofazat și trifazat până la:
    50 kA până la 500 V/50 Hz
    25 kA până la 1000 V/50 Hz
Acreditare DAkkS

Acreditare DAkkS

Acreditare conform DIN EN ISO/IEC 17025

Laboratorul de testare este acreditat pe baza DIN EN ISO/IEC 17025. Acest standard descrie „Cerințele generale cu privire la competența laboratoarelor de testare și calibrare“. Organismul german de acreditare a verificat și confirmat punerea în aplicare și respectarea cerințelor standardului ISO 17025.

Acreditarea certifică:

  • Competențele profesionale și tehnice
  • Sistem de management eficient pentru asigurarea calității
  • Independența și imparțialitatea față de terțe părți

Rapoartele de testare ale laboratoarelor de testare acreditate se bucură de o mare recunoaștere la nivel mondial.