Monitorizarea puterii active a motoarelor Mentenanță predictivă
Managementul motorului electronic al Phoenix Contact vă oferă toate avantajele unui dispozitiv de monitorizare modern pentru puterea activă. Prin intermediul a trei curenți, tensiuni și unghiul fazei, este determinat la fiecare 6,6 ms consumul puterii active al unui sistem de propulsie sau al unui alt consumator trifazic.
În timp ce un senzor cos-phi înregistrează doar stări de sarcină insuficientă și un releu pentru protecția motorului înregistrează doar stări de suprasarcină, cu măsurarea puterii active sunt detectate toate stările de sarcină critice ale motorului. Folosiți Industria 4.0 și Predictive Maintenance pentru o disponibilitate ridicată a sistemelor.
Optimizarea ciclurilor de întreținere: Protejarea și monitorizarea în siguranță a motorului și instalației
- Puterea activă înregistrată poate fi detectată liniar la nivelul întregului interval de sarcini și poate fi evaluată în mod corespunzător
- Monitorizarea și diagnosticul motoarelor cu privire la suprasarcină și sarcină insuficientă, funcționare, grad de murdărie și detectare timpurie a uzurii
- Măsurare eficientă a curenților și unghiului de fază (cos phi) pentru detectarea liniară a tuturor stărilor de sarcină critice - doar într-un singur dispozitiv
Monitorizare fiabilă - comandă precisă și rapidă
Monitorizarea motorului sau instalației este realizată prin avertizări de depășire a limitei și pentru comutare liber parametrizabile pentru detectarea suprasarcinii și sarcinii insuficiente. Valorile prag sunt identice pentru ambele sensuri de rotație în mod standard, sau sunt setate separat pentru rotația la dreapta/stânga.
Puterea activă înregistrată este folosită ca valoare de bază pentru parametrizare și oferă, indiferent de oscilațiile de tensiune și sarcina mașinii de antrenare, o bază deosebit de precisă pentru examinarea alimentării cu curent.
La depășirea sau scăderea sub un prag de comutare, managerul motorului declanșează imediat (sau după intervalul reglabil „Delay Time”) o oprire de urgență a motorului. De asemenea, este trimis un mesaj prin intermediul unei ieșiri, de exemplu către controlerul supraordonat.
Exemple de soluții
Manager motor CONTACTRON, interval mediu de sarcină a motorului
Monitorizare „Interval mediu de sarcină a motorului”
Aproximativ 80 % din toate motoarele, respectiv mecanismele de antrenare, funcționează în intervalul mediu de sarcină a motorului, în care au loc rareori modificări pentru curent sau cos-phi.
Aici puteți detecta în mod fiabil o suprasarcină sau o sarcină insuficientă doar prin modificarea puterii active înregistrate.
Puterea activă include toate valorile electrice relevante, spre deosebire de o măsurare a curentului sau cos-phi.
Manager motor CONTACTRON, interval optim de sarcină a motorului
Monitorizare „Interval optim de sarcină a motorului“
Pentru monitorizarea intervalului de sarcină superior este suficient un ampermetru, pentru ca
motorul, respectiv sistemul de propulsie, să fie operate cu o valoare cos phi optimă. Astfel, motorul, respectiv sistemul de propulsie, trebuie să fie proiectate în mod ideal.
Manager motor CONTACTRON, interval inferior de sarcină a motorului
Monitorizare „Interval inferior de sarcină a motorului”
Monitorizați un motor, respectiv un sistem de propulsie, care este folosit în intervalul inferior de sarcină
în mod optim, cu un senzor cos-phi, cu privire la suprasarcină sau sarcină insuficientă.