Releu de siguranță pentru turație prea mare fără senzori

Monitorizare sigură a mișcărilor fără sisteme de senzori suplimentare

Indiferent dacă este vorba de sisteme de transport fără șofer sau axe rotative ale mașinilor-unelte: Releul de siguranță pentru turație prea mare sigur PSR-MM35 monitorizează în mod fiabil vitezele și protejează astfel împotriva mișcărilor care prezintă o sursă de pericol. Puteți monitoriza mișcările în mod deosebit de economic și eficient, fără sisteme de senzori suplimentare.

Descoperiți acum releul de siguranță pentru turație prea mare
Monitorizarea mișcărilor fără senzori
Releu de siguranță pentru turație prea mare fără senzori PSR-MM35

Releu de siguranță pentru turație prea mare fără senzori PSR-MM35

Releul de siguranță pentru turație prea mare sigur PSR-MM35, certificat TÜV, monitorizează vitezele fără sisteme de senzori suplimentare. Pe baza măsurării câmpului rotativ al sistemului de antrenare, funcțiile de siguranță integrate sunt implementate în mod fiabil până la SIL 3 sau PLe.

Funcții de siguranță integrate:

  • STO (Safe Torque Off)
  • SLS (Safely Limited Speed)
  • SSM (Safe Speed Monitor)
  • SSR (Safe Speed Range)
Mașină de ambalare

Utilizare în industria alimentară, de exemplu într-o mașină de ambalare

Rentabilitate ridicată

Datorită tehnologiei fără senzori, nu mai există costuri pentru sistemele de senzori suplimentare pentru monitorizarea vitezei. Economisiți până la 50 % din costurile dumneavoastră de achiziție.

Măsurarea câmpului rotativ al sistemului de antrenare

Măsurarea câmpului rotativ al sistemului de antrenare permite monitorizarea mișcărilor fără senzori

Fiabilitate maximă

Senzorii externi sunt sensibili la interferențe din cauza influențelor de mediu, cum ar fi șocurile, vibrațiile și compatibilitatea electromagnetică. Măsurarea câmpului rotativ al sistemului de antrenare este independentă de factorii de interferență, astfel încât se poate atinge disponibilitatea maximă a sistemului.

Funcții de siguranță pentru monitorizarea sigură a mișcărilor

Funcții de siguranță integrate pentru monitorizarea sigură a mișcărilor

Punere în funcțiune rapidă

Fără sisteme de senzori suplimentare, nu mai există lucrări de montare și reglare. Software-ul de configurare intuitiv PSRmotion reduce și mai mult timpul de instalare și punere în funcțiune a releului de siguranță pentru turație prea mare sigur.

Posibilități de utilizare Releu de siguranță pentru turație prea mare fără senzori în aplicații

Freză CNC
Exemplu de mașină-unealtă: freză CNC
Burghiu CNC
Exemplu de mașină-unealtă: burghiu CNC
Mașină pentru prelucrarea lemnului
Exemplu de mașină-unealtă: mașină pentru prelucrarea lemnului
Exemplu de producție de mașini: mașină de ambalare
Exemplu de producție de mașini: mașină de ambalare
Punte alimentată cu energie electrică în Amsterdam
Exemplu de infrastructură: punte alimentată cu energie electrică

Prezentarea generală a produselor Releu de siguranță pentru turație prea mare fără senzori PSR-MM35

Variante pe scurt

PSR-MM35-1NO-1DO-24CC-SP
PSR-MM35-1NO-1DO-24CC-SC
PSR-MM35-1NO-1DO-24CC-SP

Releu de siguranță pentru turație prea mare fără senzori PSR-MM35 cu conexiune de tip push-in

PSR-MM35-1NO-1DO-24CC-SC

Releu de siguranță pentru turație prea mare fără senzori PSR-MM35 cu conexiune cu șurub

Nivel de siguranță până la nivelul de integritate a securității SIL 3 / PL e până la nivelul de integritate a securității SIL 3 / PL e
Evaluare Evaluare pe 2 canale a câmpului rotativ al motoarelor cu curent alternativ și trifazate Evaluare pe 2 canale a câmpului rotativ al motoarelor cu curent alternativ și trifazate
Lățime totală 12,5 mm 12,5 mm
Software de configurare PSRmotion PSRmotion
Metodă de conectare bloc terminal modular push-in conectabil bloc terminal cu șurub conectabil
Către produs Către produs