Teste de qualidade de produtos

Produtos e normas ferroviários Resumo compacto de nossos produtos e normas da indústria ferroviária

As normas importantes para a tecnologia ferroviária são a EN 45545 para a proteção contra incêndio e a EN 50155 frequentemente também referida como norma ferroviária. Esta, por seu lado, inclui, entre outros, requisitos para choque e vibração (EN 61373), bem como para a compatibilidade eletromagnética (EN 50121). Para tornar estas normas relevantes para a indústria ferroviária mais compreensíveis e mostrar a você os produtos e soluções que a Phoenix Contact tem em seu portfólio para tecnologia ferroviária, criamos os documentos descritos embaixo para você. Além disso, a Phoenix Contact está desde abril de 2008 certificada segundo a International Railway Industry Standard (IRIS). 

Trem com portfólio de produtos para a indústria ferroviária

Produtos para tecnologia ferroviária

Oferecemos a você um resumo compacto para download
mostrando a você que requisitos normativos são satisfeitos pelos respectivos grupos de produtos. Em um arquivo separado você também encontra nosso abrangente portfólio de produtos específicos para a indústria ferroviária de réguas de bornes.

Bússola com normas da tecnologia ferroviária

Railway Guide de normas e padrões da tecnologia ferroviária

Nosso guia dá a você uma visão geral das normas e padrões aplicáveis e relevantes a nível internacional para a indústria ferroviária. Os requisitos e áreas de aplicação das normas ferroviárias são explicados e apoiados de forma clara por gráficos. Também é descrita a realização dos testes necessários.

O download atual contém informações sobre o tema de proteção contra incêndio conforme a EN 45545 e é sucessivamente expandido. O documento é complementado com outros temas relevantes para a indústria ferroviária. A próxima atualização incluirá o teste de choque e vibração (EN 61373, EN 50155 e IEC 60068).