Rekordowo krótki czas dzięki zmianie technologii

Złącza typu przewód-płytka do konfekcjonowania kabli upraszczają i przyspieszają oprzewodowanie w miejscu instalacji oraz w fabryce. Do wyboru jest przyłącze Push-in lub zaciskane. Tak, aby każdy ruch pasował. Najlepiej po prostu wypróbować. Zamów bezpłatne próbki.
Złącza typu przewód-płytka zoptymalizowane do konfekcjonowania kabli

Złącza typu przewód-płytka zoptymalizowane do konfekcjonowania kabli

Złącza typu przewód-płytka do konfekcjonowania kabli serii CONNEXIS są teraz dostępne poza przyłącza zaciskanego również z przyłączem Push-in. Seria obejmuje wtyki i gniazda do podłączania w poziomie lub pionie oraz przepusty kablowe. Styki zaciskane są dostępne dla przewodów AWG: 28...14. W rastrze 2,5 mm, 3,81 mm i 5,08 mm, wtyki D21, D31 i D32 nadają się do wielu różnych instalacji sygnałowych i niskiego napięcia.

Główne cechy złączy typu przewód-płytka

Złącza typu przewód-płytka serii D21 z przyłączem zaciskanym
Złącza typu przewód-płytka serii D31 z przyłączem zaciskanym
  Złącza typu przewód-płytka serii DD31PS z przyłączem Push-in
Złącza typu przewód-płytka serii D32 z przyłączem zaciskanym
Złącza typu przewód-płytka serii D21 z przyłączem zaciskanym

Seria D21 nadaje się do różnych zastosowań dzięki różnym konstrukcjom i wariantom, np. połączenie kabel-kabel i przepusty kablowe do różnych zastosowań. Złącza typu przewód-płytka są dostępne w wersjach dwurzędowych z 6 do 20 pinami w rastrze 2,50 mm.

Do listy produktów
Złącza typu przewód-płytka serii D31 z przyłączem zaciskanym

Seria D31 nadaje się do różnych zastosowań dzięki różnym konstrukcjom i wariantom, np. połączenie kabel-kabel i przepusty kablowe. Złącza typu przewód-płytka są dostępne w wersji jednorzędowej lub dwurzędowej o liczbie pinów od 2 do 20 z przyłączem zaciskanym.

Do listy produktów
  Złącza typu przewód-płytka serii DD31PS z przyłączem Push-in

Seria DD31PS nadaje się do różnych zastosowań dzięki różnym konstrukcjom i wariantom, np. połączenie kabel-kabel i przepusty kablowe do licznych zastosowań. Złącza typu przewód-płytka z przyłączem Push-in są dostępne w wersji dwurzędowej z liczbą pinów od 4 do 20 w rastrze 3,81 mm.

Do listy produktów
Złącza typu przewód-płytka serii D32 z przyłączem zaciskanym

Seria D32 nadaje się do różnych zastosowań dzięki różnym konstrukcjom i wariantom, np. połączenie kabel-kabel i przepusty kablowe do różnych zastosowań. Złącza typu przewód-płytka są dostępne w wersji jednorzędowej lub dwurzędowej z 2 do 20 pinami w rastrze 5,08 mm.

Do listy produktów
Bezpłatne próbki
Przetestuj złącza typu przewód-płytka

Chcesz poznać złącza typu przewód-płytka z programu CONNEXIS? – Zamów bezpłatną próbkę do swojej firmy. Aby znaleźć optymalne rozwiązanie dla danego zastosowania, nasi eksperci służą indywidualnym doradztwem. Odkryj zalety innowacyjnej techniki przyłączeniowej firmy Phoenix Contact.

Zamów teraz próbki
Zamówienie próbek złączy typu przewód-płytka

Korzyści

  • Szybki i bezpieczny montaż dzięki indywidualnemu nadrukowi cyfr, liter i znaków
  • Bezbłędne podłączanie dzięki wariantom z trwale zintegrowanym kodowaniem
  • Wsparcie projektowe przy konstruowaniu urządzeń dzięki danym M-CAD-/E-CAD i wysyłce próbek
  • Oszczędność czasu dzięki przyłączu Push-in niewymagającemu użycia narzędzi
  • Prosta, szybka produkcja dzięki konfekcjonowanym wtykom
Złącza typu przewód-płytka CONNEXIS do konfekcjonowania w zastosowaniach robotyki

Przetestuj złącza typu przewód-płytka serii CONNEXIS

Złącza typu przewód-płytka zoptymalizowane pod kątem konfekcjonowania kabli są szczególnie przydatne w robotyce, dźwigach i zarządzaniu akumulatorami. Zamów bezpłatne próbki do swojej firmy, aby przekonać się samodzielnie.