Phoenix Contact odwiedzi Cię swoim Infomobilem

Poznaj innowacyjne systemy przyłączeniowe i obudowy do elektroniki dla inteligentnych urządzeń.
Infomobil techniki przyłączania urządzeń i obudów Phoenix Contact

Następny przystanek: Twoja firma

Kiedy nasz Infomobil zatrzyma się w Twojej firmie, zapraszamy do poznania naszej oferty i uzyskania informacji. Przedyskutuj z naszymi ekspertami wszystkie tematy związane z transmisją sygnałów, danych i zasilania dla nowoczesnych urządzeń. Jako Twój partner zapewniamy również kompleksowe doradztwo w zakresie indywidualnych wymagań. Wejdź i zapoznaj się z naszą techniką przyłączania urządzeń, złączami i obudowami do elektroniki.

Infomobil działu techniki przyłączania urządzeń i obudów do elektroniki w drodze do Twojej firmy.

Umów termin Zapraszamy do odwiedzenia Infomobilu

Chcesz, aby nasz Infomobil przyjechał również do Ciebie? Skontaktuj się z Twoim opiekunem handlowym i uzgodnij osobiście termin wizyty. Nasi eksperci z niecierpliwością czekają na wymianę pomysłów przy filiżance kawy lub zimnego napoju. To właśnie oferuje Infomobil:

  • Innowacyjne atrakcje i nowości
  • Szeroka gama produktów
  • Doskonałe usługi w zakresie wszystkich aspektów projektowania urządzeń
  • Aktualne technologie i trendy

Fakty i liczby

Dowiedz się, ile miejsca potrzebuje i oferuje Infomobil oraz w jaki sposób jest zasilany energią elektryczną.

Fakty i liczby

Szerokość 2,67 m (z lusterkiem)
Długość 7,20 m
Wysokość 3,00 m
Zasilacz Zewnętrzna sieć energetyczna (230 V / 16 A) lub zintegrowany akumulator (maks. moc ciągła 1500 W)
Powierzchnia ustawienia 9 metrów kwadratowych
Wymagana powierzchnia ustawienia 9,2 m x 4,3 m

Zapraszamy! Na dziewięciu metrach kwadratowych wysokiej jakości powierzchni wystawienniczej prezentujemy szeroką gamę produktów, wzorów i treści cyfrowych.

Wewnątrz Infomobilu znajduje się nasze portfolio przyłączy urządzeń, zaprezentowane czytelnie na ścianach.
Wewnątrz Infomobilu znajduje się nasze portfolio przyłączy urządzeń, zaprezentowane czytelnie na ścianach.
Można tu obejrzeć również zaaranżowaną ciekawie ofertę COMBICON i ofertę złączy.
Można tu obejrzeć również zaaranżowaną ciekawie ofertę COMBICON i ofertę złączy.
Infomobil jest pełen rozwiązań do przyłączania urządzeń, a jednocześnie oferuje dużą swobodę poruszania się wewnątrz.
Infomobil jest pełen rozwiązań do przyłączania urządzeń, a jednocześnie oferuje dużą swobodę poruszania się wewnątrz.
W Infomobilu są prezentowane również treści cyfrowe, np. na monitorach ściennych.
W Infomobilu są prezentowane również treści cyfrowe, np. na monitorach ściennych.