返回至總覽

衝擊和振動測試

依據 IEC 60068-2-27 進行衝擊測試

衝擊曲線圖 3 ms/350 g  

衝擊曲線圖

衝擊(強度依據 DIN EN 50155)

該測試用於檢測和驗證組合式端子抵擋不同衝擊的能力。此處依據 DIN EN 50155或DIN EN 61373(歐洲鐵路應用標準)的要求來模擬軌道交通中的負載。

為定義衝擊強度,對加速度和持續時間進行了規定。IEC 60068-2-27 規定對三個空間軸(x、y、z)分別施加三個正衝擊和負衝擊。模擬的加速度達到 50 m/s²,衝擊持續時間為 30 ms。組合式端子上不可出現任何會影響後續使用的損壞。在測試期間對測試對象的接點特性進行監測。依據鐵路標準,不得出現 > 1 µs 的接點中斷現象。

菲尼克斯電氣的接線端子可承受此高強度衝擊,適用於振動極為強烈的應用場合。

返回頂部

依據 DIN EN 61373 進行振動測試

依據 DIN EN 61373 進行振動測試  

依據 DIN EN 61373 進行振動測試

寬頻噪音(強度依據 DIN EN 50155)

在交通技術領域中,接線端子經常遭受振動和衝擊。為實際模擬振動應力,測試對象需要承受寬頻噪音所引起的振動。也就是說產生與實際情況相符的加速度並作用在接線端子及與其連接的導線上。

在 1b 類測試中,測試對象處於 5 Hz 到 150 Hz 的頻段。加速度的實際方均根值不超過 5.72 m/s²。測試對象在三維空間軸方向(x、y、z)上分別測試五個小時。除振動外,在測試過程中還要對電氣連接實施監測。接線端子上不可出現任何會影響後續正常使用的損壞。此外,測試過程中接點中斷時間不得超過 1 μs。

菲尼克斯電氣所提供的不同連接技術的接線端子均已通過該高標準振動要求測試。

返回頂部

依據 IEC 60068‑2‑6 進行振動測試

依據 IEC 60068-2-6 進行振動測試  

依據 IEC 60068‑2‑6 進行振動測試

該測試可驗證受持續振動的端子連接的抗振能力。在測試對象上施加諧波和正弦波曲線振動,以模擬轉動、脈衝或者振盪力。測試在三維空間軸方向(x、y、z)上分別進行。

進行測試時,以每分鐘一個倍頻程的速度從 5 Hz 上升到 150 Hz。加速度的實際方均根值不超過 50 m/s²。測試對象在三維空間軸方向(x、y、z)上分別測試兩小時。此外,在測試期間也會對電氣接點進行監測。接線端子上不可出現任何會影響後續正常使用的損壞。此外,測試過程中接點中斷時間不得 > 1 μs。

所有連接技術均符合標準規定,且電氣接點不會中斷。因此,這些端子適用於劇烈振動的環境,可確保功能穩定。

返回頂部

返回至總覽
其他試驗

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155