Kwaliteitscontrole van producten

Spoorwegproducten en spoorwegnormen Een compacte samenvatting van onze producten en normen voor de spoorwegindustrie

De belangrijke normen voor de spoorwegtechniek zijn EN 45545 voor brandbeveiliging en EN 50155, die vaak ook de spoorwegnorm wordt genoemd. Dit omvat wederom o. a. Eisen voor schok- en trilbeproevingen (EN 61373) en elektromagnetische compatibiliteit (EN 50121). Om deze voor de spoorwegtechniek relevante normen begrijpelijker te maken en u te laten zien welke producten en oplossingen Phoenix Contact voor de spoorwegtechniek in haar productportefeuille heeft, hebben wij de hierna beschreven documenten voor u opgesteld. Bovendien is Phoenix Contact sinds april 2008 gecertificeerd volgens de International Railway Industry Standard (IRIS).

Trein met productportefeuille voor de spoorwegindustrie

Producten voor de spoorwegtechniek

Wij bieden u een compacte samenvatting die u kunt downloaden en die
laat zien aan welke van de normatieve eisen wordt voldaan door de betreffende productgroepen. U vindt ook onze uitgebreide spoorwegspecifieke productportefeuille van aansluitklemmen in een apart bestand.

Kompas met spoorwegtechnische normen

Railway Guide voor normen en standaards in de spoorwegtechniek

In onze leidraad vindt u een overzicht van relevante normen en standaarden die internationaal relevant zijn voor de spoorwegindustrie. De eisen en toepassingsgebieden voor de spoorwegnormen worden toegelicht en helder geïllustreerd door grafieken. Ook de uitvoering van de nodige tests wordt beschreven.

De meest actuele download bevat informatie over het onderwerp brandbeveiliging volgens EN 45545 en zal successievelijk worden uitgebreid. Het document zal worden aangevuld met andere onderwerpen rondom de spoorwegen. De volgende update zal de schok- en trilbeproevingen omvatten (EN 61373, EN 50155 en IEC 60068).