Parafoudres pour énergies renouvelables

La meilleure protection possible

La meilleure protection possible

Protégez vos installations de la meilleure manière grâce à des produits spécialement conçus pour les énergies renouvelables.

Retour Parafoudres

Catégories

Rechercher dans Parafoudres pour énergies renouvelables

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Vous avez installé un système photovoltaïque sur un bâtiment ? Vous êtes peut-être également l'exploitant d'un parc éolien ou d'une centrale solaire ? Protégez ces investissements et vos rendements de dommages causés par des surtensions ou la foudre.

Avantages

  • Vaste gamme de produits pour une protection complète : de la production à la communication en passant par l'alimentation
  • Protection conçue de façon optimale car produits spécifiques à certains secteurs
  • La disponibilité de l'installation est garantie en permanence grâce à la protection antisurtension
  • Planification optimisée des maintenances grâce à la signalisation à distance

Investissements garantis

Le rôle des énergies renouvelables est de plus en plus important. Dans le domaine de l'énergie éolienne et du photovoltaïque, on note déjà une hausse importante du nombre d'installations.

Les systèmes sont cependant tout autant exposés à des courants de foudre et des surtensions. En effet, la plupart sont situés dans des endroits exposés, ou sons soumis à un risque important de foudre en raison de leurs surfaces.

Protégez-vous : la protection antisurtension accroît sensiblement la disponibilité de vos installations.

Protection pour installations photovoltaïques

Überspannungsschutz für Photovoltaik von Phoenix Contact

Protection antisurtension pour installations photovoltaïques

Les systèmes photovoltaïques nécessitent des disjoncteurs spéciaux. En fonction de la configuration du système et des conditions de mise à la terre, nous vous proposons des parafoudres adaptés, afin de maîtriser ces courants continus élevés en toute sécurité.

Les kits de solutions prééquipés vous facilitent l'installation de la protection antisurtension dans le système photovoltaïque.

De plus les systèmes de suivi et de surveillance doivent également être sécurisés contre les perturbations et les pertes de données. Protégez les câbles de données et de commande grâce aux parafoudre adaptés.

Protection pour éoliennes

Protection antisurtension pour les éoliennes de Phoenix Contact  

Protection antisurtension pour l'énergie éolienne

Nous vous proposons des équipements fiables de protection permettant d'éviter les périodes d'arrêt et les perturbations : de la distribution principale basse tension au boîtier supérieur, générateur et contrôle pitch.

Protégez l'alimentation, la communication et la technique de commande de votre installation avec des produits spécialement conçus d'après les exigences de l'énergie éolienne.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension et filtre secteur

Service


Bases de la protection antisurtension (Partie 1)

Module d'apprentissage des bases de la protection antisurtension, partie 1.


Bases de la protection antisurtension (Partie 2)

Module d'apprentissage sur les bases de la protection antisurtension, partie 2.


Coffrets de raccordement

Solutions de coffrets validées et spécifiques à chaque projet

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer