Blitzstrom-Messsystem

Blitzstromerfassung

Blitzströme erfassen und auswerten

Behalten Sie Ihre Anlagen stets im Blick und reagieren Sie frühzeitig auf Belastungen

Blitzeinschläge verursachen verheerende Beschädigungen an Gebäuden und Anlagen. Eine kontinuierliche Beobachtung durch Personen ist bei exponiert gelegenen oder großflächigen Anlagen nahezu unmöglich, sodass Zerstörungen zu spät bemerkt werden. Für eine frühzeitige Erfassung und Auswertung von Blitzeinschlägen steht das Blitzstrom-Messsystem LM-S von Phoenix Contact zur Verfügung. Erfahren Sie auf den folgenden Seiten, wie das System funktioniert und welche Anwendungsbereiche möglich sind.

Whitepaper zum Blitzstrom-Messsystem

Whitepaper Blitzstrom-Messsystem

Whitepaper Blitzstrom-Messsystem

Informieren Sie sich in unserem Whitepaper "Blitzströme erfassen und messen" über das Funktionsprinzip des magneto-optischen Effekts. 

Verschaffen Sie sich einen Überblick über diesen Effekt und prüfen Sie, ob das System für die zustandsoptimierte Wartung geeignet ist. 

Hermes Award 2012 für das Blitzstrom-Messsystem

Hermes Award 2012  

Blitzstrom-Messsystem LM-S

Im Jahr 2012 wurde das Blitzstrom-Messsystem mit dem begehrten, internationalen Technologiepreis Hermes Award ausgezeichnet.

Der Hermes Award wird seit 2004 alljährlich für herausragende, innovative Produkte von der Deutschen Messe AG ausgelobt.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Blitzstrom-Messsystem LM-S

LM-S überwacht Windpark in Guangxi mit 1,5 Megawatt Leistung.