REL-IRG 48
-
Relais individuels
2960274
Relais industrie, taille 1, contact : 4 inverseurs, tension d'entrée 48 V DC
Relais industrie, taille 1, contact : 4 inverseurs, tension d'entrée 48 V DC
Type de produit | Relais unique |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Durée de vie mécanique | env. 5x 107 cycles |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 20.04.2023 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,91 W |
Tension d'essai (Bobine/contact) | 2 kV AC (50 Hz, 1 min., bobine/contact) |
Tension d'essai (Contact inverseur/contact inverseur) | 2 kV AC (50 Hz, 1 min., contact inverseur/contact inverseur) |
Côté excitation | |
Tension nominale d'entrée UN | 48 V DC |
Plage de tension d'entrée | 37,4 V DC ... 72 V DC |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | voir diagramme |
Courant d'entrée typique pour UN | 19 mA |
Temps d'amorçage typique | 13 ms |
Temps de retombée typique | 8 ms |
Résistance de la bobine | 2560 Ω ±15 % |
Commutation | |
Type de contact | 4 contacts inverseurs |
Type du contact de commutation | Contact simple |
Matériau des contacts | AgNi, revêtement or dur |
Tension de commutation maximale | 250 V AC |
125 V DC | |
Tension de commutation minimale | 1 V |
Intensité permanente limite | 5 A |
Courant d'appel maximum | 12 A (15 ms) |
Courant de commutation minimal | 1 mA |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | voir diagramme |
1250 VA (pour 250 V AC) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -55 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -55 °C ... 70 °C |
Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
CEI 60664 A | |
DIN VDE 0110 |
Référence | 2960274 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DK6193 |
GTIN | 4017918086688 |
Poids par pièce (emballage compris) | 39,29 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 39,2 g |
Pays d'origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |