CABLE-KS50/KS50/9,0M/YUC/CS
-
Câble
2904410
Câble rond pré-équipé avec deux connecteurs femelles à 50 pôles surmoulés (liaison 1:1). Longueur de câble : 9,0 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble préconfectionné |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Tension de service (DC) | ≤ 30 V DC |
Courant (par chemin) | ≤ 500 mA (température ambiante jusqu'à 70 °C) |
Automate pris en charge YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
Carte E/S adaptée | AAR145 |
Longueur du câble | 9 m |
50X0.14 [PVC] | |
Style UL AWM | 2464/1061 |
Nombre de pôles | 50 |
Blindé | oui |
Type | 50X0.14 [PVC] |
Type de conducteur | Câble rond blindé préconfectionné |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,16 mm |
AWG ligne de signaux | 26 |
Section de câble | 50x 0,14 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1 mm ±0,03 mm |
Diamètre extérieur du câble | 11,00 mm ±0,3 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC semi-rigide |
Gaine extérieure, coloris | gris |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Résistance de la ligne | ≤ 145 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 114 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 205 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 5000 (avec rayon ≥ 18x diamètre extérieur) |
Absence d'halogène | non |
Résistance à la propagation des flammes | CEI 60332-1-2 (conduite) |
VDE 0842, Partie 332-1-2 (conduite) | |
CEI 60332-3-22 (conduite) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Résistance à l'huile | contre les projections occasionnelles (conduite) |
Niveau terrain | |
Type de raccordement | Yokogawa, compatible KS |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 50 |
Couple de serrage | 0,5 Nm (Raccordement vissé) |
Niveau des automates | |
Type de raccordement | Yokogawa, compatible cartes I/O |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 50 |
Couple de serrage | 0,5 Nm (Raccordement vissé) |
Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
Référence | 2904410 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK2CZZ |
Product key | DK2CZZ |
GTIN | 4055626062068 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1.858 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1.858 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange