ILB IB 24 DI16
-
Module E/S
2862330
Inline, Block IO, INTERBUS, Connecteur Inline blindé, Entrées TOR: 16, 24 V DC, connectique: 3 fils, indice de protection: IP20, avec Inline contacts
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 95 mm |
Hauteur | 141 mm |
Profondeur | 57 mm |
Renseignements sur les mesures | Dimensions connecteurs inclus |
Coloris | vert |
INTERBUS | |
Type de raccordement | Connecteur Inline blindé |
Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
Numérique: | |
Dénomination entrée | Entrées TOR |
Description de l'entrée | EN 61131-2 type 1 |
Nombre d'entrées | 16 |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Technologie de raccordement | 3 fils |
Tension d'entrée | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | -30 V DC ... 5 V DC |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 15 V DC ... 30 V DC |
Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
Courant d'entrée nominal pour UIN | 5 mA |
Courant cumulé des capteurs | max. 4 A |
Temps d'amorçage typique | env. 500 µs |
Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits, la surcharge de l'alimentation des capteurs |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Inline |
Type | Monobloc |
Inline | |
Éléments fournis | avec Inline contacts |
Nombre de voies | 16 |
Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | 60 mA |
Potentiels: Alimentation des capteurs (US) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | 2 A |
Potentiels | |
Consommation de courant | 60 mA |
Potentiels | |
Consommation de courant | 2 A |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Périphérie / bus interstation entrant | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Périphérie / bus interstation sortant | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Périphérie / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Bus interstation entrant / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Bus interstation sortant / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Bus interstation entrant/sortant | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Connecteurs Inline | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3500 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | max. 85 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 95 % (pas de condensation) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Emission | Classe B (zones résidentielles) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2862330 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DRI1A1 |
GTIN | 4017918943066 |
Poids par pièce (emballage compris) | 353,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 300 g |
Pays d'origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151602 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Raccordement des capteurs à 2 et 3 conducteurs
16 entrées TOR
Courant de charge maximum admissible par capteur : 125 mA
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange