Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PI-EX-MB-AI/ 8/FLK14/PLC/KD-S1 - Module de base
2835972

Carte-mère Ex i pour recevoir 8 modules d'isolation/alimentation PI-Ex i, séparateurs d'entrée ou (PI-EX-...), connecteurs mâles FLK pour intégrer des cartes Analog In à S7-300, au moyen d'un câble système, de blocs de jonction pour fiches de sectionnement côté terrain, montage sur NS 32 ou NS 35/7,5.

Informations détaillées concernant le produit