ST-REL3-KG 24/21AU
-
Fiches porte-relais
2824190
Fiche porte-relais, équipée d'un relais miniature, contacts (AgPd60) : puissances faibles, 1 inverseur, tension d'entrée 24 V AC/DC, avec voyant, s'enfiche sur les embases
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module à relais |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Durée de vie mécanique | env. 2x 107 cycles |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 03.07.2025 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,5 W |
Tension d'essai (Bobine/contact) | 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min., bobine/contact) |
Côté excitation | |
Tension nominale d'entrée UN | 24 V AC/DC |
Plage de tension d'entrée | 19,2 V AC/DC ... 26,4 V AC/DC (20 °C) |
Sortie de couplage de l'entraînement | monostable |
Entraînement (polarité) | polarisé |
Courant d'entrée typique pour UN | 21 mA |
Temps d'amorçage typique | 7 ms |
Temps de retombée typique | 11 ms (pour DC) |
Circuit de protection | Pont redresseur, varistance |
Témoin de présence de la tension de service | oui |
Commutation | |
Type de contact | 1 inverseur |
Type du contact de commutation | Contact double |
Matériau des contacts | AgPd60, plaqué or |
Tension de commutation maximale | 30 V AC |
36 V DC | |
Intensité permanente limite | 0,5 A |
Courant d'appel maximum | 0,2 A |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 5 W (pour 24 V DC) |
Commutation: pour couche d'or endommagée | |
Remarque | les valeurs suivantes s'appliquent quand la couche d'or est endommagée |
Tension de commutation maximale | 125 V AC |
150 V DC | |
Intensité permanente limite | 2 A |
Courant d'appel maximum | 2 A |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 29 W (pour 24 V DC) |
29 W (à 48 V DC) | |
29 W (à 60 V DC) |
Largeur | 20,8 mm |
Hauteur | 33 mm |
Profondeur | 66,5 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normes/Prescriptions | DIN VDE 0110b, gr. C pour 250 V AC |
CEI 60255/DIN VDE 0435 (parties pertinentes) | |
DIN EN 50178/VDE 0160 (parties pertinentes) | |
EN 60730/DIN VDE 0631 | |
DIN VDE 0160 (parties pertinentes) |
Type de montage | Montage par enfichage |
Référence | 2824190 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | DK61B2 |
Product key | DK61B2 |
GTIN | 4017918077624 |
Poids par pièce (emballage compris) | 40,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 38,9 g |
Numéro du tarif douanier | 85364190 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 67ddb980-3e0c-44e8-867c-c0b014765b3d |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange