VAL-SQ SE 200-120/240HLD/FM
-
Module de remplacement protection antisurtension type 2
2803988
Module de protection antisurtension pour configurations High-Leg-Delta de 120/240 V, utilisé généralement pour la protection du raccordement domestique. L'armoire électrique à classification NEMA comprend un moniteur avec compteur de surtension, LED d'état et alarme acoustique incluant la possibilité de télésurveillance. Hybrid Sine Wave Tracking offre une protection antisurtension de 200 kA.