UDK 4-ULA 24 GN/O-U - Composant du bloc de jonction
2775359

Composant du bloc de jonction, avec voyant lumineux vert, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 32 A, 1er étage, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit






Produits compatibles