PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - Câble fibre optique
2744335

Câble en fibre polymère, duplex 980/1000 µm, réalisation lourde pour utilisation souple en chaîne porte-câble, au mètre, sans connecteur

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Câble circulaire extrêmement souple pouvant être utilisé dans des câbles souples ou une chaîne porte-câble.
Gaine extérieure renforcée en polyuréthane (PUR)
Pour résister aux contraintes en flexion alternatives avec jusqu'à 5 millions de cycles.
Éléments individuels 2,2 mm en polyamide très résistant (PE).
Exempt d'halogène, résistante à l'ozone et aux UV