IBS RL 24 DIO 8/5-RS-LK
-
Appareil E/S décentralisé
2734918
Appareil numérique d'entrée/sortie pour INTERBUS ; technique FO avec 500 kBaud, huit entrées (24 VCC), cinq sorties de relais (12 VCA à 440 VCA, max 2 A), raccordement capteur via connecteurs femelles M 12 à 5 pôles, boîtier métallique robuste, protection IP 67
Informations détaillées concernant le produit
Type | Monobloc |
Nombre de voies | 13 |
Module | |
Code ID (déc) | 3 |
Code ID (hex) | 03 |
Code de longueur (hexa) | 09 |
Code de longueur (décimal) | 9 |
Canal des données de process | 8 Bit |
Espace d'adressage d'entrées | 1 Octet |
Espace d'adressage des sorties | 1 Octet |
Longueur de répertoire | 1 Octet |
Alimentation: Bloc électronique | |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 18,5 V DC ... 32 V DC (Ondulation comprise) |
Courant d'alimentation | typ. 120 mA (plus courant pour les capteurs) |
Ondulation | max. 3,6 VSS à l'intérieur de la plage de tension admissible |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Entre US1 et US2 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Entre US1 et la terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Entre US2 et la terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Entre US1 et les contacts de relais | 2,5 kV, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Entre US2 et les contacts de relais | 2,5 kV, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Entre les contacts de relais et la terre fonctionnelle | 2,5 kV, 50 Hz, 1 min |
Numérique: | |
Dénomination entrée | Entrées TOR |
Description de l'entrée | Entrée tension 230 V AC à 400 V AC |
Nombre d'entrées | 8 |
Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
Tension d'entrée | 24 V DC |
400 V AC (1 signal 230 V AC à 400 V AC) | |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | -30 V ... 5 V |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 15 V ... 32 V |
Temporisation en cas de passage du signal de 0 à 1 | 2,2 ms |
Temporisation en cas de passage du signal de 1 à 0 | 3,3 ms |
Circuit de protection | protection électronique contre surcharge / court-circuit |
Numérique: | |
Dénomination sortie | Sortie à relais |
Nombre de sorties | 5 |
Courant de sortie maximal par canal | 2 A |
Fréquence de commutation maximale en cas de charge nominale ohmique | 10 Hz |
INTERBUS | |
Type de raccordement | Fibre optique (fibre polymère 980/1000 µm) |
Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
Physique de transmission | FO |
Largeur | 185 mm |
Hauteur | 193 mm |
Profondeur | 138 mm |
Renseignements sur les mesures | avec connecteurs-bus et plaque de montage |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 55 °C |
Indice de protection | IP67, à l'état vissé |
Remarque | Ne pas obturer les prises/connexion utilisées, pour garantir l'indice de protection. |
Pression atmosphérique (service) | 860 hPa ... 1080 hPa (jusqu'à 1500 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (jusqu'à 3500 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 100 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 95 % (pas de condensation) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage mural |
Référence | 2734918 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DRI517 |
GTIN | 4017918984137 |
Poids par pièce (emballage compris) | 4 kg |
Poids par pièce (hors emballage) | 3,595 kg |
Pays d'origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
IBS RL PLUG-LK/POF - Connecteurs pour câbles de bus 2731076
-
IBS RL AP - Support de montage 2731128
-
IBS RL MARKER-SET - Étiquette de repérage 2732729
-
SACC-M12MS-4QO-0,75 - Connecteur 1641769
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Câble fibre optique 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - Câble fibre optique 2744335
-
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - Câble fibre optique 2744319
-
IBS RL CONNECTION-LK - Jeu de câbles 2733029
-
IBS PWR/5HD/F - Câble 2731775
-
IBS PWR/5 - Câble 2820000
-
IBS RL 24 ADAP-LK/T - Kit d'adaptation 2725040
-
IBS RL 24 ADAP-T/LK - Kit d'adaptation 2725037
Avantages
Connecteurs mâles M12 pour entrées numériques
Connecteurs mâles MINICONNEC pour sorties de relais
Connecteurs mâles Ruggedline pour INTERBUS avec fibre optique et tension d'alimentation
Fonctions de diagnostic complètes
Boîtier métallique robuste
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange