TPM11AM/022361 S00001 - Écran tactile
2401362

Maritime-Écran tactile, 9.7 cm / 3,8"-FSTN ecran (résistive analogique (polyester)), 320 x 240 pixel(s) (QVGA), 5 niveaux de gris, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles