TPE070ZCW/501010021 S00062
-
Écran tactile
2401243
Robuste-Écran tactile, 17.8 cm / 7"-TFT ecran (capacitif projeté, utilisation à un point), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 262144 couleurs, Intel® Atom™ Z510PT 1.1 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Plate-forme ouverte, sans système de bus.