TP121GTM/900330004 S00075 - Panel PC
2400877

Panel-PC avec affichage TFT 30,7 cm / 12,1" (technologie résistive analogique (Polyester)), 1280 x 800 pixels (WXGA), couleurs 262144, processeur AMD® embarqué série-G (T40E), 2 x 1,0 GHz, 4 x hôtes USB 2.0, 2 x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 et logiciel utilisateur : plateforme ouverte. (Système de bus : sans)
Article de rechange : 2701484/P21/R23/M30/OS35/O00/S00

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles