TP070ATW/107030000 S00044
-
Écran tactile
2400710
Écran tactile, 17.8 cm / 7"-TFT ecran (résistive analogique (polyester)), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 65536 couleurs, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Plate-forme ouverte, sans système de bus.
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Terminal de commande |
Caractéristiques de l'ordinateur | |
Processeur | Arm9™, 200 MHz |
Système d'exploitation | Windows® CE 6.0 |
Mémoire vive | 128 MB SDRAM |
512 KB SRAM | |
Stockage de données | NOR-Flash, 64 MB |
Écran | |
Type d'écran | 17.8 cm / 7"-TFT |
Résolution d'écran | 800 x 480 Pixel(s) (WVGA) |
Technologie tactile | résistive analogique (polyester) |
Type d'éclairage de l'écran | LED |
Luminosité | 350 cd/m² typique (réglable) |
MTBF | 40000 h |
Palette de couleurs | 65536 couleurs |
Angle de lecture à gauche | 70,00 ° |
Angle de lecture à droite | 70,00 ° |
Angle de lecture en haut | 65,00 ° |
Angle de lecture en bas | 65,00 ° |
Interfaces | 2x USB Host 2.0 |
Interfaces optionnelles | aucun |
Réseau | 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45 |
Système de bus | sans système de bus |
Logiciel utilisateur | Plate-forme ouverte |
Durée de vie de la batterie | 5 ans (typ.) |
Alimentation | |
Courant absorbé typique | 0,5 A |
Horloge en temps réel | |
Horloge temps réel | Oui |
Alimentation | |
Bloc d'alimentation | 24 V DC ±20 % |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 (face avant), IP20 (dos) |
NEMA 4X | |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Altitude | 3000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 85 % |
Choc | 15g, selon CEI 60068-2-27 |
Vibrations (service) | 1g selon EN 60068-2-6 |
Dimensions extérieures | |
Largeur / Hauteur / Profondeur | 203 mm / 147 mm / 5 mm (Dimensions de la face avant) |
Dimensions de montage | |
Largeur / Hauteur / Profondeur de montage | 195 mm / 139 mm / 54 mm (Découpe pour le montage, profondeur avec bus si le système de bus est disponible dans l'appareil) |
Référence | 2400710 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DRCABA |
GTIN | 4055626097886 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1.000 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1.000 g |
Pays d'origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange