Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FKDSO 2,5/ 4-L GN BD: I1-I4 - Bloc de jonction C.I.
2201308

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 22 A, tension de référence (III/2): 250 V, section nominale: 2,5 mm2, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 4, gamme d'articles: FKDSO 2,5/..-L, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 1. Variante imprimée, article avec sortie de broche latérale gauche

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
Technologie Push-in pour un câblage rapide et facile
Disposition orthogonale du bloc de jonction par rapport au circuit imprimé pour une accessibilité optimale dans les appareils à monter sur profilés