RC-17P1N12Y4SM - Connecteur d'appareil face arrière
1624392
Connecteur d'appareil face arrière
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit
Connecteurs circulaires (côté appareil)
Référence
1624392
Conditionnement
20 Unité(s)
Commande minimum
40 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente
ABRAFO
Product key
ABRAFO
GTIN
4055626274287
Poids par pièce (emballage compris)
42,49 g
Poids par pièce (hors emballage)
42,49 g
Numéro du tarif douanier
85366990
Pays d'origine
DE
ETIM
ETIM 8.0
EC003569
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %