Prise de charge pour infrastructure destinée à une recharge en courant alternatif (CA) des véhicules électriques, compatible avec les connecteurs de charge pour infrastructure GB/T, à installer sur des stations de charge dédiées à l'électromobilité (EVSE)
EV-GBM3SE12-1AC32A-2,0M6,0E10
-
Prise côté infrastructure
1624387
CHARX connect, GB/T, Prise côté infrastructure, 32 A , 250 V AC, longueur: 2 m, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Montage sur la paroi arrière, pour le chargement en courant alternatif (AC) de véhicules électriques, GB/T 20234.2-2015
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Espace de montage uniforme et peu encombrant de toutes les prises de charge d'infrastructure Phoenix Contact
Surface argentée des contacts de puissance et de signalisation
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Déverrouillage manuel d'urgence de l'actionneur de verrouillage
Données sur les matières disponibles dans la base matière IMDS (International Material Data System)
Verrouillage intégré pendant la charge