EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB
-
Automate de charge AC
1622453
L'automate de charge EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB sous forme de circuit imprimé sert à la recharge des véhicules électriques sur le réseau à courant alternatif triphasé selon la norme CEI 61851-1, Mode 3. Toutes les fonctions de recharge, de vastes réglages de configuration ainsi qu'une commande de verrouillage sont déjà intégrés.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Automate de charge AC |
Gamme de produits | CHARX control basic |
Application | Commande de charge AC pour les applications privées et commerciales (EU/CN) |
Mode de fonctionnement | Stand-Alone |
Client | |
Autorisation de verrouillage en cas de panne de courant | Fonction d'autorisation intégrée de l'actionneur de verrouillage permettant l'isolation des connecteurs de charge d'infrastructure et de la prise de charge d'infrastructure |
Nombre de points de charge | 1 |
Mode charge | Mode 3, cas B + C |
Commandes de charge | |
Nombre de points de charge | 1 |
Type de courant de charge | AC |
Consommation propre | < 1 W |
Autorisation de verrouillage en cas de panne de courant | Fonction d'autorisation intégrée de l'actionneur de verrouillage permettant l'isolation des connecteurs de charge d'infrastructure et de la prise de charge d'infrastructure |
Alimentation | |
Tension d'alimentation | 230 V |
Plage de tension d'alimentation | 100 V AC ... 240 V AC (Plage de tension nominale) |
Courant max. absorbé | 40 mA |
Consommation nominale | < 1 W (marche à vide) |
Plage de fréquence | 50 Hz ... 60 Hz |
Numérique | |
Nombre d'entrées TOR | 5 |
Plage de fréquence | 50 Hz ... 60 Hz |
Consommation nominale | < 0,5 W (marche à vide) |
Intensité nominale IN | ≤ 1 mA |
Tension nominale d'entrée UN | 12 V |
Plage de tension d'entrée U1 | 0 V ... 3 V (Eteinte) |
Plage de tension d'entrée U2 | 9 V ... 15 V (Allumée) |
Numérique | |
Dénomination sortie | 4 sorties numériques |
Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
Tension de sortie maximale | 30 V |
Intensité de sortie maximale | 0,5 A (Courant de somme pour toutes les sorties, alimentation interne) |
0,6 A (par sortie ; alimentation externe) | |
Commutation | |
Dénomination sortie | Sortie relais C1,2 |
Puissance de commutation minimale | 1500 VA |
Tension de commutation maximale | 250 V AC (Alimentation externe) |
Courant de commutation maximal | 6 A |
Commutation | |
Dénomination sortie | Sortie relais LO+/- |
Puissance de commutation minimale | 24 VA |
Tension de commutation maximale | 12 V (Alimentation externe) |
Courant de commutation maximal | 2 A |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Interface | RS-485 |
RS-485 | |
Interface | RS-485 à 2 fils |
Système de bus | RS-485 |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Nombre d'interfaces | 1 |
Taux de transmission | 9,6 kbit/s (Standard) |
Plage de vitesse de transmission | 9,6 kbit/s ... 19,2 kbit/s (réglable) |
Contrôle du flux de données / protocoles | Modbus/RTU (esclave) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP00 |
Température ambiante (fonctionnement) | -35 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 30 % ... 95 % |
Conformité/homologations | |
Conformité | Conformité CE |
Normes | |
Normes/Prescriptions | CEI 61851-1 |
Type de montage | Montage circuits imprimés |
Position de montage | indifférent |
Référence | 1622453 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | XWBBAB |
Product key | XWBRAA |
GTIN | 4055626039770 |
Poids par pièce (emballage compris) | 234 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 293 g |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) |
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange