EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E00 - Prise côté infrastructure
1621729

CHARX connect, Type 2, Prise côté infrastructure, 32 A , 480 V AC, longueur: 0,7 m, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Montage sur les parois avant et arrière, pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), Logo PHOENIX CONTACT, CEI 62196-2

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Gamme de produits complète
Espace de montage normalisé et peu encombrant
Sur demande avec votre logo - pour une image de marque cohérente de votre station de recharge
Verrouillage intégré pendant la charge
Déverrouillage manuel d'urgence de l'actionneur de verrouillage
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001